GN 7984.2 Vis à tête cylindrique imperdables

avec tête bas profil, acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications

Spécifications

Acier INOX AISI 304     NI

Informations

Informations

Les vis à tête cylindrique GN 7984.2 ont une tête à profil bas qui les rend adaptées aux espaces restreints.

Grâce à la broche encastrée d3, la vis ne peut pas se dévisser, par exemple lorsqu'elle est utilisée pour fixer un couvercle. Par conséquent, l'élément de montage est imperdable conformément aux prescriptions de la directive sur les machines 2006/42/CE.

À cette fin, à la place du trou passant fileté normal, il faut prévoir un filetage d1 sur les deux parties, si nécessaire avec un trou passant d4. Les options d'assemblage sont multiples, en fonction de la conception et de la longueur de blocage requise a1 ... a3 du couvercle comme illustré.

GN 7984.2 - Vis à tête cylindrique imperdables 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.