MSM-TW-NI Systèmes de support pivotants Ganter Norm GN 490

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Moulage de précision inox AISI CF-8, finition mate sablée:

  • MSM-TW-A-NI: vis et écrou de blocage en acier INOX AISI 304, ressort en acier INOX AISI 301.
  • MSM-TW-B-NI: poignée débrayable de blocage GN 300.5, levier en acier INOX AISI CF-8, finition sablée mate, vis en acier INOX AISI 303, ressort en acier INOX AISI 301.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Les systèmes de support pivotants MSM-TW-NI permettent la fixation de tubes ou d’arbres. La forme spéciale en prisme des pièces de serrage facilite l’adaptation au diamètre du tube ou de l’arbre.

Les ressorts de pression rendent le blocage et le déblocage rapide et facile.

MSM-TW-B-NI - Avec poignée débrayable de blocage 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.