STC-A Connecteur avec angle réglable pour tubes carrés

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Connecteur

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

Exécutions standards

  • 2A-2W: connecteur bidimensionnel à deux voies.
  • 3A-3W: connecteur tridimensionnel à trois voies.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Indiqué pour la fabrication de structures composées de profils carrés. L'assemblage peut être effectué simplement par l'installation du connecteur en le forçant à l'intérieur du profil, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.

STC-A - Connecteur avec angle réglable pour tubes carrés 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.