San - Antimicrobial
Guide complet : Choisir vos bouchons plastiques pour tubes NIL
14 oct. 2025
Temps de lecture: minutes
Les bouchons plastiques pour tubes sont des accessoires essentiels pour protéger, sécuriser et finaliser esthétiquement vos structures tubulaires. Que ce soit pour du mobilier, des équipements industriels ou des installations extérieures, le choix du bon bouchon garantit la durée de vie du produit fini.
Comparatif des trois gammes de bouchons plastiques NIL.

Autre version disponible pour toutes les gammes
Bouchons couleur blanc RAL 9003 : Disponibles sur demande pour une finition contrastée ou un marquage visuel impactant.
Comment choisir votre bouchon NIL ?
Étape 1 : Identifiez la forme de votre tube
Vous avez un tube rond ? → Gamme NIL.T
- Mesure nécessaire : diamètre extérieur (Ø)
- Exemple d'usage : pieds d’assises, tubes d'échafaudage circulaires, rampes rondes
Vous avez un tube carré ? → Gamme NIL.Q
- Mesure nécessaire : côté du carré (L x L)
- Exemple d'usage : pieds de tables ou de structures métalliques carrées, mobilier contemporain
Vous avez un tube rectangulaire ? → Gamme NIL.R
- Mesures nécessaires : longueur et largeur (L x l)
- Exemple d'usage : cadres de portails, châssis industriels, structures asymétriques
Étape 2 : Prenez les bonnes mesures
Pour garantir un ajustement optimal, mesurez avec précision :
Pour NIL.T (tubes ronds) :
- Diamètre extérieur du tube avec un pied à coulisse
- Épaisseur de paroi (si connue)
Pour NIL.Q (tubes carrés) :
- Côté du carré (dimension externe)
- Épaisseur de paroi
Pour NIL.R (tubes rectangulaires) :
- Longueur du rectangle (dimension la plus grande)
- Largeur du rectangle (dimension la plus petite)
- Épaisseur de paroi
Astuce : Consultez le tableau des dimensions disponibles sur chaque fiche produit pour vérifier la compatibilité exacte. Les fiches techniques sont téléchargeables en version pdf pour ajout à vos nomenclatures.
Étape 3 : Choisissez votre couleur
Les trois gammes sont disponibles en deux finitions :
- Noir RAL 9005 (C9) : Finition classique, idéale pour les applications industrielles et le mobilier moderne
- Gris RAL 7042 (C34) : Finition discrète, tout spécifiquement adaptée pour les structures et tubes en aluminium ou acier galvanisé
Caractéristiques techniques communes des bouchons plastiques
Matière : Polyéthylène (PE)
Le polyéthylène offre d'excellentes propriétés pour une protection durable :
Résistance mécanique
- Excellente résistance aux chocs et à l'abrasion
- Flexibilité permettant une insertion facilitée
- Tenue dans le temps sans déformation
Résistance chimique
- Bonne résistance aux acides dilués, bases et solvants courants
- Insensible à l'humidité
- Non corrosif pour les tubes métalliques
Résistance environnementale
- Utilisation en intérieur et extérieur
- Bonne tenue aux UV (finition satinée)
- Plage de température : -20°C à +60°C
Sécurité et normes
- Matériau non toxique
- Recyclable
- Conforme RoHS
Fixation et installation des bouchons pour tubes Elesa
Méthode d'installation simple et rapide :
- Préparation : Vérifiez que l'extrémité du tube est propre, sans bavures.
- Positionnement : Alignez le bouchon perpendiculairement à l'axe du tube
- Insertion :
- Installation manuelle : Exercez une pression ferme et constante
- Installation au maillet : Tapotez doucement jusqu'à l'emboîtement complet
Important : Le système d'emboîtement à force garantit un maintien solide sans nécessiter de colle ou vis.
Démontage : Les bouchons peuvent être retirés si nécessaire à l'aide d'un outil plat (tournevis), en prenant soin de ne pas endommager le tube. Cette action reste toutefois à éviter.
Guide d'application par secteurs d'activités
Mobilier et aménagement
NIL.T : Pieds de mobilier industriel comme les tabourets, tables rondes, armoires métalliques
NIL.Q : Pieds de tables design, structures de bureaux, étagères modulaires
NIL.R : Tous les piétements rectangulaires, structures présentes dans les magasins de stockage par exemple
Avantages :
- Finition esthétique et professionnelle
- Protection des sols (parquet, carrelage, linoléum)
- Réduction du bruit lors des déplacements
Industrie et équipements
NIL.T : Échafaudages, rampes de sécurité, supports d'outillage NIL.Q : Structures de machines, châssis d'équipements, bâtis de convoyeurs NIL.R : Cadres de protection, supports rectangulaires, structures de manutention
Avantages :
- Protection contre la corrosion aux extrémités (lorsque des lavages fréquents sont obligatoires)
- Sécurisation des arêtes vives (éviter les blessures du personnel)
- Maintien de la propreté (évite l'accumulation de poussières)
BTP et construction
NIL.T : Garde-corps, tubes de coffrage, structures temporaires NIL.Q : Poteaux carrés, structures métalliques, ossatures NIL.R : Cadres de portails, châssis de fenêtres, structures de clôture
Avantages :
- Protection durant le transport et le stockage
- Finition lors de la pose définitive
- Résistance aux conditions environnementales extérieures
Agroalimentaire et collectivités
NIL.T / NIL.Q / NIL.R : Rayonnages, chariots, mobilier de collectivité
Avantages :
- Matériau non toxique compatible avec les normes d'hygiène
- Facilité de nettoyage (surface lisse)
- Durabilité dans les environnements exigeants
Questions fréquentes (FAQ)
Comment mesurer correctement mon tube ?
Utilisez un pied à coulisse pour obtenir une bonne précision. Mesurez toujours le diamètre ou les dimensions externes du tube. Pour les tubes non circulaires, mesurez aux points les plus larges.
Quelle est la différence entre polyéthylène et polypropylène ?
Le polyéthylène (PE) utilisé dans les bouchons NIL offre une excellente flexibilité et résistance aux chocs, idéale pour l'emboîtement à force. Il présente également une bonne résistance chimique et aux UV.
Puis-je utiliser ces bouchons en extérieur ?
Oui, le polyéthylène résiste bien aux intempéries et aux UV. La finition satinée prolonge la durée de vie en extérieur. Température d'utilisation recommandée : -20°C à +60°C.
Les bouchons sont-ils réutilisables ?
Oui, ils peuvent être retirés et réinstallés. Cependant, une utilisation répétée peut réduire la force de maintien. Pour un usage définitif, une pose unique est recommandée.
Comment retirer un bouchon sans abîmer le tube ?
Utilisez un tournevis plat ou un outil similaire. Insérez-le délicatement entre le bouchon et le tube, puis faites levier progressivement. Procédez sur plusieurs points pour un démontage uniforme afin de limiter les risques de dommages.
Puis-je peindre ces bouchons ?
Oui, mais une préparation de surface est nécessaire. Poncez légèrement avec du papier grain fin et utilisez un primaire d'accrochage pour plastique avant l'application de peinture. Tous les produits modifiés ne sont plus garantis par le constructeur. Nous ne conseillons pas ce type d’approche. Si vous avez besoin d’une couleur hors catalogue, consultez notre service commercial. Nous évaluerons les meilleures possibilités pour vous.
Les bouchons sont-ils recyclables ?
Oui, le polyéthylène (PE) est recyclable. Vérifiez les consignes de tri de votre région pour les plastiques PE.
Existe-t-il d'autres couleurs ?
Les couleurs standard sont le noir RAL 9005 et le gris RAL 7042. Des versions blanches RAL 9003 sont disponibles sur demande. Pour d'autres couleurs ou exécutions spéciales, contactez le service commercial Elesa.
Comment choisir entre noir et gris ?
- Noir : Finition élégante, idéale pour le mobilier contemporain et les structures apparentes
- Gris : Discrétion, s'harmonise avec l'aluminium et l'acier galvanisé, recommandé pour l'industriel
Quel est le conditionnement minimum ?
Le conditionnement varie selon les références. Consultez chaque fiche produit pour connaître les quantités disponibles et les tarifs dégressifs.
Les bouchons nécessitent-ils un entretien ?
Non, aucun entretien particulier. Un nettoyage occasionnel avec un chiffon humide suffit pour maintenir l'aspect esthétique.
Comment commander vos bouchons NIL sur elesa.com pour les clients Français ?
Étape 1 : Sélectionnez votre gamme
Cliquez sur le lien correspondant à la forme de votre tube :
Étape 2 : Consultez le tableau des dimensions
Chaque fiche produit présente un tableau détaillé avec toutes les dimensions disponibles. Repérez la ligne correspondant à vos mesures. Téléchargez d’un clic et sans inscription préalable les plans CAO, pour l’intégration immédiate à votre projet.
Étape 3 : Choisissez votre couleur
Sélectionnez la couleur souhaitée (noir C9 ou gris C34) dans les options disponibles.
Étape 4 : Vérifiez la disponibilité et ajoutez au panier
Les informations de stock et délais de livraison sont affichées sur chaque référence. Finaliser votre commande en quelques clics !
Besoin d'aide ou d'une solution sur-mesure ?
Exécutions spéciales disponibles sur demande
Pour des quantité suffisantes, Elesa propose des exécutions personnalisées pour répondre à des besoins spécifiques :
- Inserts en couleur blanche RAL 9003
- Autres coloris sur volume
- Dimensions spécifiques
- Logos ou marquages personnalisés
Contact technique ? Nous sommes à votre disposition grâce à notre présence en France
Pour toute question technique, dimensionnement spécifique ou projet particulier, n'hésitez pas à contacter le service client Elesa qui vous accompagnera dans votre choix. Utilisez le formaulaire de contact ICI ou par téléphone au 01.43.77.58.06