DT.653-AV Pyälletyt nupit

Ruuvattava ruuvinvääntimellä, SUPERTEKNOPOLYMEERI

 
 

Valitse kohde

loading

Tekniset tiedot

Scroll horizontally
Pääasialliset eritelmät

Materiaali

Lasikuituvahvisteinen polyamidi (PA) SUPER-teknopolymeerirunko, väri musta RAL 9005 (C9) tai harmaa RAL 7040 (C33).

Ominaisuudet ja käyttökohteet

DT.653-AV nupeilla on samat mitat kuin DIN 653 teräsnupeilla.

Yläosan kaapeli on ihanteellinen tuki, kun kiristys täytyy ruuvinvääntimellä.

  • Ruosteen estävä.
  • Kemiallisten aineiden kestävyys.
  • Voi käyttää myös ulkotiloissa, ihanteellisen kestävä.
  • Suuri mekaaninen kestävyys.
  • Kevyt: viisi kertaa kevyempi kuin vastaava teräsosa.

Pieni reikä kierteen lopussa johtuu muotin teknisistä vaatimuksista.

Nuppia on testattu 100000 kiristyssyklissä, ja momenttiarvot pysyivät muuttumattomina.

Elesa
Mallien kaikki oikeudet pidätetään lakien mukaisesti. Mainitse aina lähde, kun toisinnat piirustuksiamme ja valokuviamme.

KYSY ASIANTUNTIJALTA

Sivusto on reCAPTCHA Enterprisen suojaama ja siihen sovelletaan Googlen tietosuojakäytäntöä ja palveluehtoja.