Die Soft-Touch-Linie: Komfort, Sicherheit und Design, Lagergehäuse für Rollen, Steckbolzen

­

Komfort, Sicherheit und Design: die Soft-Touch-Linie

Dank der Beschichtung aus thermoplastischem Elastomer, die chemisch und mechanisch fest verbunden ist, sowie des ergonomischen Designs gewährleistet die Soft-Touch-Linie dem Anwender eine hohe Kontrolle, ausgezeichnete Haptik und maximale Betriebssicherheit – selbst unter schwierigen Bedingungen wie Feuchtigkeit, Fett oder hohen Temperaturen.

Zu den Flaggschiffprodukten der Linie, die Spann- und Bedienknöpfe, Hebel und Griffe umfasst, gehört der Bügelgriff M.343-SOFT, der kürzlich mit dem German Design Award 2026 ausgezeichnet wurde. Diese Auszeichnung unterstreicht die ergonomischen und funktionalen Eigenschaften, die die gesamte Soft-Touch-Serie kennzeichnen.

Die wichtigsten Anwendungsbereiche sind: Medizintechnik, Fitness, Rehabilitation, Materialhandling und Gartenbau.

mehr erfahren

­

Lagergehäuse für Rollen

Das Elesa-Programm wurde um drei neue Lagergehäuse für Förderrollen erweitert:
• GVD für angetriebene Rollen
• GVI für Tragrollen
• GVF für Reibrollen

Gefertigt aus einem Technopolymer auf Polyamidbasis mit Kugellagern aus Chromstahl, werden sie an den Enden von Förderrollenrohren eingesetzt und gewährleisten eine reibungslose Rotation, hohe Lebensdauer und konstante Leistungsfähigkeit.

mehr erfahren

­

Steckbolzen

Steckbolzen ermöglichen das schnelle Befestigen, Verbinden und Sichern verschiedener Komponenten. Die Betätigung erfolgt über einen roten Druckknopf aus Acetal, der das Einführen oder Entfernen des Rastbolzens ermöglicht.

Die neuen Serien GN 114.12 und GN 114.8 bestehen aus einem Bolzen, Sperrelementen und einer Feder aus Edelstahl. Die Serien GN 114.11 und GN 114.7 verfügen über einen Bolzen aus blau passiviertem, verzinktem Stahl sowie Sperrelemente und Feder aus Edelstahl.

Je nach Ausführung ist der Griff in „T“- oder „L“-Form erhältlich.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­