Presse-étoupes CGT et CGM, Poignée étriers MAK et MAK-AE-V0, Pieds de machines GN 22 et Elesa Gigaday!

Presse-étoupes CGT et CGM

Les presse-étoupes CGT et CGM servent à fixer et à isoler les câbles au sein d'équipements électriques ; ils assurent le maintien ferme du câble, le protègent contre les dommages liés aux contraintes mécaniques ou aux tractions accidentelles, et préservent le tableau électrique de la poussière, de l'eau et des agents extérieurs.


Fabriqués en technopolymère (CGT), en laiton nickelé ou en acier inoxydable (CGM), ils sont disponibles avec trois types de filetages (métrique, PG et NPT).

Des accessoires compatibles sont également proposés, notamment des écrous de montage, des bouchons de fermeture, des inserts et des réducteurs.


En savoir plus et découvrir la gamme

­

Poignées étriers MAK et MAK-AE-V0

Ces nouvelles poignées en forme de pont sont adaptées aux applications en rack 19" et à l'instrumentation en général. La série MAK est réalisée en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibre de verre, de couleur grise RAL 7031 et finition mate ; la série MAK-AE-V0 se distingue par un technopolymère auto-extinguible certifié UL-94 V0 et une couleur noire.

Ces poignées sont disponibles avec des douilles en laiton, des trous traversants pour vis M5 à tête cylindrique et six pans creux, ou des trous borgnes taraudés pour vis M5, permettant un montage par l'arrière ou par l'avant.

Voir les produits

­

Pieds de machines GN 22

Les pieds de nivellement GN 22 sont adaptés à une utilisation dans des environnements soumis à des conditions climatiques difficiles ou en présence de produits chimiques. La semelle et la tige filetée sont en acier inoxydable AISI 316L, l'écrou hexagonal (ISO 4030) et la vis de fixation sont en acier inoxydable, tandis que la semelle antidérapante est en caoutchouc NBR noir. Les différentes versions sont disponibles avec ou sans semelle antidérapante, et avec un six pans de réglage ou des méplats à la base.

Voir les différentes versions

­

Elesa Gigaday!

Elesa a inauguré sa nouvelle « Gigafactory » à Monza lors d'un événement spécial réunissant les employés et leurs familles, ainsi que les professionnels et partenaires de construction ayant contribué au projet. Le « Gigaday » a marqué une étape industrielle majeure pour l'entreprise, tout en saluant la contribution des personnes dont l'engagement et l'expertise continuent de porter la croissance et le développement d'Elesa.

En savoir plus

­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­
­

Tous droits réservés © 2026 ELESA CANADA Ltée.
3-3600B chemin Laird.

Mississauga (Ontario) L5L 6A7

elesa.com

­
­