AUTOSANIFICAZIONE CONTRO BATTERI E FUNGHI
DD51 Indicatori di posizione meccanici
a comando diretto, numeratore a 4 cifre, tecnopolimero
Base e cassa di contenimento
Tecnopolimero a base poliammidica (PA), alta resistenza.
Base in colore nero.
Cassa di contenimento nei colori:
- C2: arancio RAL 2004, finitura lucida.
- C3: grigio RAL 7035, finitura lucida.
- C1: grigio-nero RAL 7021, finitura lucida.
La saldatura ad ultrasuoni tra la base e la cassa di contenimento, oltre ad evitare la penetrazione di polvere ne impedisce il distacco nell'uso.
Visiera
Tecnopolimero trasparente a base poliammidica (PA-T), sovrastampato alla cassa e a perfetta tenuta. Resistente a solventi, oli, grassi ed altri agenti chimici (evitare il contatto con alcool nella pulizia della visiera).
Display
Indica lo spostamento del dispositivo comandato dall'albero a partire dalla posizione iniziale (0).
Numeratore a rulli a quattro cifre. Le cifre dei rulli rossi indicano i decimali. L'ultima cifra decimale è inoltre affiancata da una scala graduata per una ulteriore accuratezza della lettura.
Il display può essere in differenti posizioni (vedi "Tabella delle possibili combinazioni").
- AN: display angolato, numeratore diritto.
- AR: display angolato, numeratore rovescio.
- FN: display frontale, numeratore diritto.
- FR: display frontale, numeratore rovescio.
Guarnizione interna
OR di tenuta frontale in gomma NBR montata fra cassa e boccola.
Guarnizione posteriore in sagoma
Polietilene espanso, compresa nella fornitura.
Esecuzioni standard
Boccola con foro Ø 14 mm alesato H7, fissaggio all'albero per mezzo di una vite di pressione senza testa, cava esagonale, compresa nella fornitura.
- DD51: boccola in acciaio brunito.
- DD51-SST: boccola in acciaio INOX AISI 303.
Senso di rotazione
- D: orario. Valori crescenti con rotazione oraria della boccola.
- S: antiorario. Valori crescenti con rotazione antioraria della boccola.
Peso
42 grammi.
Caratteristiche e applicazioni
Gli indicatori di posizione meccanici a comando diretto possono essere montati su alberi di comando passanti nella boccola dell'indicatore ed aventi giacitura qualsiasi, per fornire la lettura diretta del posizionamento di un organo di macchina. Possono essere utilizzati anche per manovre motorizzate (vedi "Tabella delle possibili combinazioni").
Ergonomia e design
Numeratore a rulli compatto, cifratura ergonomica amplificata dalla visiera lenticolare.
Esecuzioni speciali a richiesta
- Letture speciali dopo un giro.
- Cassa di contenimento in colori diversi.
- Tenuta stagna con grado di protezione IP 67, vedi tabella EN 60529 ottenuta per mezzo di una bussola in ottone con doppio anello di tenuta posta nella cavità posteriore della base.
LB - dispositivo di blocco
Permette di bloccare l’albero sul quale è montato l'indicatore DD51-LB in modo da scongiurare il rischio di alterazioni accidentali della regolazione in presenza di vibrazioni. Per bloccare o sbloccare la rotazione dell’albero l’operatore deve semplicemente agire sulla leva, in pos. A equivale ad albero sbloccato, in pos. B equivale ad albero bloccato.
Lo speciale dispositivo, sottoposto a ripetuti cicli di bloccaggio, risulta altamente resistente all’usura assicurando la perfetta funzionalità nel tempo.
Per l’ordinazione dell’indicatore con bloccaggio albero aggiungere l’indice -LB dopo il codice e la descrizione (es. CE.84101-LB DD51-AN-00.50-D-C3-LB).

Istruzioni di montaggio
- Eseguire un foro Ø 6x10 mm di profondità nel corpo della macchina con interasse 22 mm dall'albero per l'alloggiamento del piolino posteriore di riferimento.
- Portare l'albero nella posizione iniziale o di riferimento.
- Montare l'indicatore con il numeratore a rulli azzerato sull'albero e verificare che il piolino di riferimento entri nel foro predisposto.
- Fissare la boccola all'albero serrando la vite di pressione senza testa, cava esagonale, estremità a coppa secondo UNI 5929-85.
Accessori a richiesta (da ordinare separatamente)
- MDX-51: manopola in tecnopolimero a base poliammidica (PA).
- RB51: bussole di riduzione in acciaio brunito.
- RB51-SST: bussole di riduzione in acciaio INOX AISI 304.
- BSA-N51: basi di bloccaggio albero in lega di zinco pressofusa, rivestimento in resina epossidica, colore nero, finitura mat (vedi tabella). Maniglia a ripresa GN 302.1. Le basi di bloccaggio BSA-N51 consentono di bloccare in modo semplice e rapido gli alberini dopo il loro posizionamento. Sono fornite di un foro Ø 6.1 mm per il posizionamento del piolino di riferimento dell'indicatore, possono essere montate con la maniglia rivolta indifferentemente verso destra o verso sinistra e sono fissate alla macchina per mezzo di due viti M4 a testa cilindrica (non comprese nella fornitura).
- BS51: basetta distanziale in tecnopolimero a base poliammidica (PA) rinforzato fibra vetro (codice CE.85900).