VCML Chiusure a levetta

con volantino, acciaio INOX

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Volantino

Acciaio INOX AISI CF-8, finitura mat da sabbiatura.

Statore

Acciaio INOX AISI 303.

Guarnizione di tenuta

Silicone applicato direttamente al sottotesta dello statore.

Ghiera

M22x1.5 in acciaio INOX AISI 303.

Levetta di chiusura

Acciaio INOX AISI 304.

Rondella ondulata

Acciaio INOX.

Vite

M6x10 in acciaio INOX.

Guarnizione interna

Gomma sintetica NBR.

Angolo di rotazione

90°.

Protezione IP

Grado di protezione IP 65 come da tabella EN 60529

Informazioni generali

Caratteristiche e applicazioni

Campo di bloccaggio da 6 a 50 millimetri.

La presenza di una guarnizione di tenuta interna alla chiusura impedisce l'ingresso di acqua dal portello.

Accessori

Accessori a richiesta

Attrezzo perforatore GN 123 facilitare l'esecuzione della foratura in dima.

Istruzioni d’uso

Istruzioni di montaggio

  1. Praticare nel portello un foro secondo la dima di foratura con asse a distanza di 30 mm dalla parete di battuta.
  2. Inserire frontalmente il corpo della chiusura nel foro realizzato sul portello e avvitare la ghiera filettata.
  3. Inserire la levetta bloccandola con la vite filettata.
VCML - Chiusure a levetta 
Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.