GN 749 Tappi filettati per alte pressioni

con cava esagonale, acciaio

 
 

Seleziona articolo

loading

Specifiche tecniche

Scorri orizzontalmente
Specifiche principali

Materiale

Acciaio zincato (classe 5.8 - resistenza a trazione 500 N/mm2). Controllato ad ultrasuoni.

Guarnizione di tenuta

Rondella piana gomma sintetica NBR.

Temperatura massima di esercizio in continuo

100°C.

Altre esecuzioni

Esecuzioni speciali a richiesta

  • Tappi con filettature metriche.
  • Guarnizione VITON®* per impieghi fino a 200°C (GN 749-B).

* Marchio registrato della DuPont Dow Elastomers.

Elesa
Proprietà dei modelli riservata ai termini di legge. Disegni e immagini non riproducibili se non citando la fonte.
Ganter

RICHIEDI INFORMAZIONI ALL'ESPERTO

Questo sito è protetto da reCAPTCHA Enterprise e si applicano le Norme sulla privacy e i Termini di servizio di Google.