STP-PP Tiges pour pieds réglables

Technopolymère (polypropylène)

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polypropylène (PP), renforcé de fibre de verre, adapté au contact avec des liquides acides ou basiques, couleur gris RAL 7024.

Matière première adaptée au contact alimentaire (FDA CFR.21 et EU 10/2011).

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les tiges en polypropylène sont particulièrement indiqués pour les secteurs où elles peuvent être exposées à des agents chimiques et/ou à des lavages fréquents avec des solutions détergentes acides ou basiques, comme dans l'industrie chimique, pharmaceutique, alimentaire, textile et papetière.

  • Résistance à la corrosion.
  • Résistance aux agents chimiques (voir tableau).
  • Résistance mécanique élevée.
  • Légèreté : convient pour des applications nécessitant une réduction du poids.
  • Solution rentable (voir graphique)
STP-PP - Tiges pour pieds réglables 
STP-PP - Tiges pour pieds réglables 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.