AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
HCY-E Indicateurs de niveaux électriques
avec capteur électrique de niveau MIN, technopolymère transparent
Matière
Technopolymère transparent à base de polyamide (PA-T). Haute résistance aux chocs, solvants, huiles avec additifs, hydrocarbures aliphatiques et aromatiques, essences, mazout et esters phosphoriques.
Evitez le contact avec l’alcool ou avec les mélanges détergents contenant de l’alcool.
Vis
Laiton nickelé à six pans creux.
Joints d'étanchéité
OR en caoutchouc synthétique NBR.
Flotteur
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur rouge, qui incorpore un élément magnétique pour la mise en activité du contact électrique une fois que le flotteur etteint le seuil d'alarme, qui se trouve en dessus d'environ 40mm du axe de la vis (dimension l).
Bloc avec capteur
A étanchéité parfaite, couleur noire, avec relais (reed).
Pour une installation correcte voir les Instructions.
Connecteur
Sortie latérale droite qui offre une protection totale contre les jets d'eau (degrée de protection IP 65 selon EN 60529.
Plaquette
Aluminium laqué blanc. Placée dans le siège postérieur prévu à cet effet sans contact direct avec le fluide.
Peut être enlevée avant l'assemblage pour tracer des lignes de niveau ou des mots.
Exécutions standards
- HCY-E-NO: contact électrique normalement ouvert que se ferme en atteignant le niveau minimum.
- HCY-E-NC: contact électrique normalement fermé que s’ouvre en atteignant le niveau minimum.
Température maximale de fonctionnement en continu
80°C (fonctionnement avec huile).
Données techniques
Au cours de test de laboratoire effectués avec de l'huile minérale type CB68 (selon ISO 3498), à 23°C pour un temps relativement limité, la soudure à resisté jusqu'à: 14 bar (HCY.76), 9 bar (HCY.127) et 8 bar (HCY.254).
En présence d’autres fluides et en conditions de températures et de pression différentes il est nécessaire de vous adresser au service technique ELESA.
Dans tous les cas, il est conseillé de vérifier que les conditions réelles de fonctionnement soient convenables aux caractéristiques du produit.
| Caractéristiques électriques | Capteur de niveau MIN |
| Alimentation | AC/DC |
| Contacts électriques | NO normalement ouverts NC normalement fermés |
| Tension maximum | NC: 150 Vac, 150 Vdc NO: 230Vac, 230 Vdc |
| Courant maximum commutable | NC: 1A NO: 2A |
| Max. alimentation commutable | NC: 20 W / 20 V.A. NO: 40 W / 40 V.A. |
| Presse-câble | Pg 7 (pour câbles en gaine Ø 6 ou 7 mm) |
| Section conducteurs | Max. 1.5 mm2 |
| Evitez l'emploi de cet indicateur à proximité de champs magnétiques. | |
Exécutions spéciales sur demande
- Indicateurs de niveau à colonne en matières différentes (Polycarbonate), pour l'emploi avec des fluides spéciaux et/ou aux températures élevées.
- Vis en acier INOX AISI 316 ou en laiton nickelé.
- Indicateurs de niveau d'huile à colonne avec contact électrique ayant possibilité d'inversion.
Instructions d'assemblage du connecteur bipolaire
- Détachez les connecteurs de l’indicateur en dévissant la vis de fixation placée sous les connecteurs, extrayez le porte-contact et desserrez le serre-câble.
- Enfilez le câble bipolaire dans les connecteurs (connecteurs standard) et connectez les fils aux bornes numéro 1 et 2 des porte-contacts.
- Assemblez par pression et à la position voulue les porte-contacts dans les connecteurs.
- Revissez le connecteur à l’indicateur et ensuite serrez le serre-câble.