MOBS. Sauterelles mécaniques horizontales

avec base droite et levier anti-décrochage, acier ou acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Exécutions standards

Avec levier de serrage ouvert et deux rondelles pliées:

  • MOBS-NL: corps et rivets en acier zingué.
  • MOBS-NLX: corps et rivets en acier INOX AOSI 304.

Avec levier de serrage plein et collier pour soudage:

  • MOBS-PL: corps et rivets en acier zingué.
  • MOBS-PLX: corps et rivets en acier INOX AISI 304.

Douilles de support

Acier trempé et rectifié (pour dimensions ≥355).

Poignée

Polyuréthane, couleur rouge.

Embout de serrage  (à commander séparément)

Informations générales

Caractéristiques et applications

Levier anti-décrochage qui empêche l'ouverture accidentelle en présence de fortes vibrations.

Les doigts de la main de l’opérateur ne peuvent pas être heurtés par le levier pendant l’opération d’ouverture.

Pendant l’opération de serrage, le levier est guidé pour empêcher que des poussées latérales n’en perturbent le fonctionnement.

MOBS. - Sauterelles mécaniques horizontales 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Speedyblock

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE