RTE Connecteurs à expansion pour tubes ronds

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Les deux parties du connecteur ont des pointeaux de référence qui sont logés dans des contre-sièges spéciaux. Dans la partie intérieure du connecteur il y a deux cavités pour le logement d'une vis à tête hexagonale ou d'un écrou hexagonal. Grâce à la forme conique de la cavité, à la suite du serrage de la vis ou de l'écrou le connecteur exerce une pression sur les parois internes du tube, assurant la résistance à la traction de la connexion. Le niveau de la résistance à la traction depend des tolérances dimensionnelles du connecteur, de l'état des surfaces internes du tube et du couple de serrage appliqué.

Le connecteur permet l'assemblage de tubes ronds entre eux ou à d'autres éléments.

L'assemblage peut être effectué simplement par l'installation du connecteur en le forçant à l'intérieur du profil, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.

Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

Connecteur assemblé avec écrou ou vis.

Instructions d'emploi

Assemblage du tube avec terminal

Peut être réalisé en alternance avec:

  • Vis à tête hexagonale DIN 933 de la dimension indiquée dans le tableau.
  • Écrou hexagonal DIN 934 de la dimension indiquée dans le tableau.
  • Écrou hexagonal auto-bloquant DIN 985 de la dimension indiquée dans le tableau.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE