GN 315 Systèmes de blocage snap lock

avec poussoir de blocage, technopolymère et alliage de zinc

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Poignée et dent de retenue

Technopolymère, couleur noire RAL 9005, finition mate.

Largeur de la dent 7 mm, saillie 4 mm.

Bouton de déblocage

Technopolymère, couleur grise claire.

Elément entretoise de régulation

Acier avec traitement spécial résistant à la corrosion couleur noire RAL 9005, finition mate.

Corps fileté

Alliage de zinc moulé sous pression.

Contre-écrou

Acier zingué.

Informations générales

Caractéristiques et applications

Dans les fermetures à déclic GN 315 l'action de fermeture est obtenue grâce à une dent de retenue qui sort radialement, actionnée par un ressort.

En faisant pression sur le bouton, la dent de retenue rentre sous la pression exercée par le ressort.

En agissant sur l'élément de l'entretoise de régulation, il est possible d'obtenir des positionnements differents en fonction de la feuillure du portillon.

GN 315 - Bouton de fermeture à déclic 
GN 315 - Bouton de fermeture à déclic 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE