CFG-ERS Charnières pour profilés avec blocage à friction

Technopolymère

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire ou grise RAL 7040 (C33) finition mate.

Goujon de rotation

Acier zingué.

Exécution standard

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate M6.

Inserts de centrage en technopolymère  (fournis)

Pour profilés avec dimension de guide de 6 à 12 mm.

Poignée débrayable de blocage

Technopolymère à base de polyamide (PA) renforcé de fibre de verre, couleur noire, finition mate.

Inscription "PUSH" obtenue par impression tampographique en rouge sur le long du corps du levier (évitez le contact avec solvants, alcol ou mélanges de nettoyage contenant d'alcol).

Vis de retenue en acier bruni, ressort de rappel en acier INOX AISI 302.

Douille avec trou borgne fileté en acier bruni.

Rondelle

Acier zingué, positionnée entre la poignée débrayable et le corps de charnière.

Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 280° (-100° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Eviter de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales

CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à friction 

Caractéristiques et applications

La charnière avec système de blocage à friction CFG-ERS permet de verrouiller une trappe dans n’importe quelle position à l’intérieur d’un champ de rotation de 280° avec une force étant proportionnelle au couple appliqué au levier ERS.

Charnière utilisable avec des profilés de dimension de 30 à 60 mm, même avec combinaisons de dimensions différentes entre eux.

CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à friction 
Dimension profiléOrientation insertCouleur insert
sa
306CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à frictionGris clair
8CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à friction
40÷458CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à frictionGris foncé
10CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à friction
50÷6010CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à frictionNoir
12CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à friction
CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à friction 
Inserts de centrage
DimensionsCouleur
ll1l2 
862Gris clair
1084Gris foncé
12105Noir
Instructions d'emploi

Instructions d'emploi

La friction est obtenue en compactant les deux corps de la charnière par le serrage de la poignée débrayable. Pour la reprise en cours de serrage, presser le levier pour engager le système. En lâchant le levier, le ressort de rappel désengage les dents en remettant la poignée en position de repos. De plus, la position de repos permet au levier de suivre le mouvement du portillon pendant les manœuvres. Cela vous garantît aussi une meilleure sécurité en cas de choc accidentel avec le levier. Le nombre élévé des dents du système d'engagement garantît la possibilité d'opérer même quand l'angle de rotation du levier est limité pour des raisons d'encombrement.

Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à frictionCFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à frictionCFG-ERS - Charnières pour profilés avec blocage à friction
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFG.30/30 SH-64402570185037103001700
CFG.30/40 SH-6320228017503490590870
CFG.30/45 SH-6240215017603520190780
CFG.30/60 SH-6280151016003190180850
CFG.40/40 SH-6320228017503490220870
CFG.40/45 SH-6240215017503490390780
CFG.40/60 SH-6280151016003190180850
CFG.45/45 SH-6240215017603520190780
CFG.45/60 SH-6240151016003190180780
CFG.60/60 SH-6280151016003190180850
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE