CMM-SST Charnières

Ganter Norm GN 237

Acier INOX

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Acier INOX AISI 316.

Couleur

Naturelle, finition electropolie.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 316.

Exécution standard

Trous passants avec siège pour vis à tête fraisée plate.

Informations générales

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 270° (-90° et +180° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

CMM-SST - Charnières 
CMM-SST - Charnières 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE