AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
avec déflecteur et disque brise-jet extérieur et jauge de niveau, technopolymère
Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA).
- Couvercle: couleur noire, finition semi-mate, avec symbole « charge fluide ».
- Raccord fileté et déflecteur anti éclaboussure extérieur additionnel, couleur noire.
Joints d'étanchéité
Rondelle plate en caoutchouc synthétique NBR.
Jauge de niveau
Acier phosphaté à section plate.
Sur demande elle peut être fournie en longueurs différentes du standard et/ou avec les traits de niveau MAX-MIN.
Exécutions standards
- SFX+a: sans filtre à air.
- SFX+F+a: avec filtre à air "tech-foam" en mousse de polyuréthanne réticulaire (base polyester), finesse de filtration 40 µ.
- SFX+P+a: avec déflecteur anti éclaboussure extérieur additionnel, sans filtre à air.
- SFX+P+F+a: avec déflecteur anti éclaboussure extérieur additionnel et filtre à air « tech-foam » en mousse de polyuréthane réticulée (base polyester), finesse de filtration 40 μ.
Température maximum d'exercice en continu
100°C.
Caractéristiques et applications
Les bouchons d’échappement SFX+a sont fabriqués avec une géométrie interne spéciale (brevet Elesa) qui s'oppose au déversement de fluide grâce à un labyrinthe linéaire (effet anti-éclaboussure) et favorise la condensation des vapeurs à la sortie.
Ce déflecteur anti éclaboussure est monté par pression (exécution+P) et placé à l'entrée du trou du raccord fileté. Il est constitué d'ailettes décalées entre elles afin de constituer un labyrinthe supplémentaire dans les cas les plus critiques de fortes projections de fluide.
Données techniques
On peut déduire les débits d'air pour les différents modèles à partir du diagramme illustré au dessous en fonction de la différence de pression ambiante externe et interne du réservoir.
Exécutions spéciales sur demande
- Couvercle neutre sans symboles.
- Couvercle de couleur rouge RAL 3000.