STC Connecteurs pour tubes carrés

Technopolymère et acier

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Connecteur

Composé de deux parties en technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire ou grise, finition mate.

Renforcement

Acier zingué ou acier INOX (STC-SST).

Couleur

Noir ou gris, finition mate.

Exécutions standards

  • 1A-2W: connecteur unidimensionnel à deux voies.
  • 2A-2W: connecteur bidimensionnel à deux voies.
  • 2A-3W: connecteur bidimensionnel à trois voies.
  • 2A-4W: connecteur bidimensionnel à quatre voies.
  • 3A-3W: connecteur tridimensionnel à trois voies.
  • 3A-4W: connecteur tridimensionnel à quatre voies.
  • 3A-5W: connecteur tridimensionnel à cinq voies.
  • 3A-6W: connecteur tridimensionnel à six voies.

Suffixe pour connecteur avec renforcement:

  • R: renforcement en acier zingué.
  • R-M10: renforcement en acier zingué avec trou fileté.
  • R-SST: renforcement en acier INOX.
Informations générales

Caractéristiques et applications

Indiqué pour la fabrication de structures composées de profils carrés. L'assemblage peut être effectué simplement par l'installation du connecteur en le forçant à l'intérieur du profil, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.

La charge statique limite max pour chaque bras des connecteurs avec renforcement en acier (STC-R et STC-R-SST) est illustrée à la figure 1. La charge statique limite max est la valeur au-dessus de laquelle la charge appliquée à l'élément pourrait causer détérioration ou rupture, à certaines conditions d'emploi. Par conséquent, à cette valeur devra être appliqué un coefficient convenable par rapport au niveau de sécurité de l'application spécifique.

STC-3A-4W - Connecteur tridimensionnel à quatre voies 
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.