Cerniera CFM-PC con cavo elettrico integrato in tecnopolimero certificato autoestinguente, Spine cilindriche DIN 6325 e DIN 7979, Elesa e LILT di nuovo in pista per la lotta contro i tumori

­

Cerniera CFM-PC con cavo elettrico integrato in tecnopolimero certificato autoestinguente

La cerniera CFM-PC integra alla funzione di cerniera la possibilità di far passare la corrente elettrica da un montante al relativo portello, permettendo quindi di eliminare la presenza di cavi esposti e di ponticelli "passacavi" a vista e antiestetici.

Questa soluzione consente di proteggere i cavi durante la movimentazione del portello o della struttura, garantendo che non si danneggino o si impiglino in eventuali ostacoli.
Le dimensioni contenute, le diverse opzioni di montaggio e di uscita cavo rendono il prodotto di facile installazione.
Il cavo a otto poli consente di interfacciarsi a diversi dispositivi come punti luce, elettro-serrature ed eventuali maniglie con interruttore elettrico.
Può essere abbinata ad una o più cerniere complementari CFM-PCN o ad altri componenti Elesa come le maniglie con interruttore elettrico EBR-SWM, EBR-SWB e M.2000-SWM. 

Scopri di più

­

Spine cilindriche DIN 6325 e DIN 7979

Le spine cilindriche DIN 6325 e DIN 7979 collegano, fissano e posizionano componenti di macchinari. Sono utilizzate generalmente all'interno di fori ciechi. Il gradino di centraggio facilita l'inserimento a pressione del componente. 
La spina DIN 7979 è dotata di sezione piana che consente lo sfiato dell'aria, agevolando l'inserimento e la rimozione.

Scopri di più

­

Elesa e LILT di nuovo in pista per la lotta contro i tumori

Lo scorso 8 giugno si è svolta presso l’Autodromo di Monza la marcia non competitiva "Formula Uno" organizzata da LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con il sostegno di Elesa, in qualità di main sponsor.
Con il ricavato LILT sosterrà le sue attività volte alla lotta contro i tumori.

Scopri di più

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2025 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­