Maniglia M.2000-LD con LED, Cerniera CFM-PC con cavo elettrico integrato, Blocca porta a scatto GN 449.5, Il Sole 24 Ore parla di Elesa

­

Maniglia M.2000-LD con segnalatore luminoso LED

Questa maniglia combina ergonomia, funzionalità e design compatto in un unico prodotto.

La striscia LED RGB integrata comunica visivamente lo stato operativo della macchina, direttamente dall’impugnatura stessa.

Progettata per portelli di macchine e protezioni, M.2000-LD offre prestazioni affidabili anche in ambienti industriali difficili, grazie alla sua protezione IP67 e IP69K.

Un modo compatto ed elegante per migliorare l'interazione con l'operatore, la sicurezza e la visibilità della macchina.

Scopri di più

­

Cerniera CFM-PC con cavo elettrico integrato

La cerniera CFM-PC garantisce la trasmissione di corrente elettrica da un montante al relativo portello. Offre facilità di installazione, protezione sicura dei cavi e un design compatto ed efficiente. Guarda il video per scoprire le sue caratteristiche principali e come funziona.

Guarda il video

­

Blocca porta a scatto GN 449.5

Blocca porta a scatto

GN 449.5

Il blocca porta a scatto GN 449.5 combina la funzione di una maniglia da incasso con quella di un meccanismo a scatto per garantire la chiusura di porte, cofani e coperture.

Disponibile con o senza serratura.

Scopri di più

­

Su Il Sole 24 Ore si parla di Elesa

Sull’edizione nazionale de Il Sole 24 Ore è uscita un’intervista che ripercorre la storia, i valori e la crescita di Elesa. Nel servizio “Gruppo Elesa da record, spazi verso il raddoppio per le manopole giramondo”, il giornalista Luca Orlando ripercorre la straordinaria storia imprenditoriale di Alberto Bertani, Presidente centenario di Elesa, e dei suoi figli.

Scopri di più

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2025 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­