Nuovi piedini di livellamento Visually Detectable, Maniglia ESC-SFT con interruttore di sicurezza: sicura, intelligente e affidabile, Maniglie ripiegabili GN 3136, Vieni a trovarci in fiera!

­

Nuovi piedini di livellamento Visually Detectable

I nuovi piedini di livellamento sono realizzati con materie prime conformi alle normative FDA (FDA CFR.21 e UE 10/2011) nel colore blu RAL 5005, che soddisfa lo standard cromatico dei macchinari alimentari e farmaceutici. Grazie alla proprietà dello stelo in SUPER-tecnopolimero si ottiene un'elevata rigidezza e resistenza meccanica oltre alla naturale resistenza alla corrosione.

La speciale zigrinatura sotto il bordo di appoggio al suolo della base conferisce un'eccellente aderenza e stabilità nell'impiego dell'elemento senza antiscivolo anche su fondi non perfettamente livellati.

Scopri di più

­

Maniglia ESC-SFT con interruttore di sicurezza: sicura, intelligente e affidabile

La maniglia ESC-SFT protegge il personale e le macchine. E', infatti, un sensore codificato con canali ridondanti, ideale per l'uso in circuiti di sicurezza che monitorano lo stato delle protezioni sulle macchine. In combinazione con una logica di controllo certificata, la maniglia attiva l'interruzione del circuito di alimentazione della macchina in caso di apertura accidentale di porte, carter, portelli di protezioni di macchinari o di linee di produzione.

Guarda il video

­

Maniglie ripiegabili GN 3136

Maniglie ripiegabili

GN 3136

Sono utilizzate per aprire cassetti o sollevare scatole e contenitori.

Durante l'uso, la maniglia va in battuta con il corpo di contenimento in lamiera a circa 90° e poi ritorna in posizione di arresto per gravità.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera!

5-7 febbraio 2026

Pordenone

Padiglione 6, Stand 12

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2026 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­