Tappi sfiato ad alta filtrazione, Guide lineari, Morsetti di Sostegno GN 476.2, Vieni a trovarci!

­
­

Tappi sfiato ad alta filtrazione

I nuovi tappi sfiato ad alta filtrazione, sono realizzati in tecnopolimero a base poliammidica, filtro d’aria in poliestere con grado di filtrazione di 3µm e un'efficienza di filtrazione superiore al 98%; progettati con una speciale geometria interna del prodotto che si oppone alla fuoriuscita del fluido all’esterno, sono dotati di un esagono sopra il raccordo filettato che permette di applicare, tramite una chiave, una coppia di serraggio maggiore sul tappo, garantendo una migliore compressione della guarnizione.


Sono disponibili 3 versioni che si differenziano per le seguenti caratteristiche:

  • Il tappo SFP-AF dotato di paraspruzzi.
  • Il tappo SFV-AF con singola valvola e paraspruzzi, è invece indicato in tutte le applicazioni in cui la pressione interna del serbatoio non deve superare un determinato valore: 350 o 700 mb.
  • Il tappo SFW-AF con doppia valvola e paraspruzzi, mantiene un polmone d’aria in pressione sopra il livello dell’olio entro i limiti stabiliti. La presenza di una valvola di sovrapressione ed una d’aspirazione conferisce al prodotto numerosi vantaggi, tra cui la riduzione del volume d’aria in entrata nel serbatoio e quindi la riduzione di impurità che contaminano filtro ed olio, la riduzione dei fenomeni di cavitazione e la riduzione di schiuma nel fluido.


Sono inoltre disponibili le versioni con astina di livello (SFW-AF+a, SFV-AF+a, SFP-AF+a).

Scopri di più

­

Guide lineari GLF e GCF

Le guide lineari laterali GLF e le guide centrali GCF sono generalmente utilizzate per guidare lateralmente fardelli in film di polietilene termoretraibile sui nastri trasportatori. Il rivestimento in PEEK garantisce la massima scorrevolezza del prodotto e sono indicate per applicazioni ad alte temperature.

Il profilo guida è in acciaio INOX AISI 304

con rivestimento in tecnopolimero (PEEK) di colore grigio, mentre il supporto è in alluminio anodizzato. Le guide sono fornite in barre da 1500 o 3000 mm di lunghezza.

Scopri di più

­

Morsetti di sostegno GN 476.2

I morsetti di sostegno per guide a T GN 476.2 collegano tubi e barre con disposizione a T.

Il punto di serraggio separabile consente un’ installazione semplificata anche quando non è possibile procedere con l’inserimento assiale. Combinando un morsetto di tipo W (con perno) con uno di tipo A (con foro) è possibile collegare fra loro due tubi o due barre con qualsiasi angolazione regolabile.

In base all'esecuzione possono essere dotati di perno o foro, essere in alluminio anodizzato o naturale e avere la finitura mat o di colore nero.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera!

7 - 13 maggio 2026

Düsseldorf

Padiglione 18A, Stand D-11

­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A / Chemin du Coin 8A
2504 Biel-Bienne
elesa.com

­
­