High-Grip Vakuumsauger für die Automobilbranche, CFNR In Line Lift-off Scharnier mit Rücklauf, GN 3330 Rohrgriff mit beweglichen Abstützungen

­

Vakuumsauger mit hoher Griffigkeit für die Robotik in der Automobilbranche

Hergestellt aus hydriertem Nitrilkautschuk, der eine hervorragende Beständigkeit gegen Verschleiss, Alterung, chlorhaltige Öle, Fette und Benzin garantiert.
Diese Vakuumsauger wurden speziell für den Einsatz in der Automobilbranche entwickelt, insbesondere für Oberflächen wie Blech oder Glas.

Das an der Auflagefläche eingeformte Labyrinth gewährleistet eine hohe Haftung auf der Lastoberfläche, auch bei Vorhandensein von Flüssigkeiten. Balgen-Sauggreifer ermöglichen die Anpassung der Sauggreifer an die Oberflächen, selbst an die unregelmässigen.

mehr dazu

­

CFNR In-Line aushängbares Scharnier mit Rücklauf

Das aus glasfaserverstärktem Technopolymer auf Polyamidbasis hergestellte CFNR-Scharnier verfügt über ein eingebautes Federsystem für die automatische Rückstellung der Tür beim Schliessen oder Öffnen. 

Im Scharnierkörper ist ein Stift befestigt, der eine Feder in Position hält, die ein maximales Rückstellmoment von 0,30 Nm bei 270° beim Schliessen oder Öffnen aufweist.

mehr dazu

­

GN 3330 Rohrgriff mit beweglichen Abstützungen

Der Rohrgriff GN 3330, der den DGUV-Prüfgrundsätzen entspricht, ist für den Einsatz in hygienischen Bereichen konzipiert. 

Die hochwertige Verarbeitung sowie die nichtschöpfende Geometrie verhindern das Anhaften von Schmutz und erleichtern die Reinigung.

mehr dazu

­
­
­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­