CGT- und CGM-Kabelverschraubungen, MAK- und MAK-AE-V0-Bügelgriffe, GN 22-Stellfüsse und das Event «Elesa Gigaday»!

­

CGT- und CGM-Kabelverschraubungen

Die Kabelverschraubungen CGT und CGM dienen der Befestigung und Isolierung von Kabeln in elektrischen Geräten. Sie sorgen für einen sicheren Halt der Kabel und schützen diese vor mechanischer Belastung und versehentlichem Herausziehen. Gleichzeitig schützen sie den Schaltschrank vor Staub, Wasser und anderen äusseren Einflüssen.

Die Ausführungen CGT bestehen aus Thermoplast, während die CGM-Modelle aus vernickeltem Messing oder Edelstahl gefertigt sind. Beide Serien sind mit metrischem, PG- und NPT-Gewinde erhältlich.

Passendes Zubehör ist ebenfalls verfügbar, darunter Befestigungsmuttern, Verschlussschrauben, Mehrfach-Dichtungseinsätze und Reduzierungen.

mehr erfahren

­

MAK- und MAK-AE-V0-Bügelgriffe

Die neuen Bügelgriffe eignen sich für 19"-Einschübe und allgemeine Anwendungen in der Instrumentierung. Die Serie MAK besteht aus glasfaserverstärktem Polyamid-Thermoplast in Grau RAL 7031 mit matter Oberfläche. Die Serie MAK-AE-V0 zeichnet sich durch selbstverlöschenden Thermoplast mit UL-94-V0-Zertifizierung und eine schwarze Farbe aus.

Die Griffe sind mit Messingbuchsen, Durchgangsbohrungen für M5-Zylinderschrauben mit Innensechskant oder mit Sackgewinden für M5-Schrauben erhältlich. Die Montage ist von vorne oder hinten möglich.

mehr erfahren

­

GN 22-Stellfüsse

Die Stellfüsse GN 22 eignen sich für den Einsatz unter anspruchsvollen Witterungsbedingungen oder in Umgebungen, in denen Chemikalien vorhanden sind. Fusskörper und Gewindespindel bestehen aus Edelstahl AISI 316L. Die Sechskantmutter nach ISO 4030 und die Befestigungsschraube sind ebenfalls aus Edelstahl gefertigt, während die rutschhemmende Scheibe aus schwarzem NBR-Kautschuk besteht.

Je nach Ausführung sind die Stellfüsse mit oder ohne rutschhemmende Scheibe erhältlich, mit Sechskant zur Höhenverstellung oder mit gefrästen Flächen am Fusskörper.

mehr erfahren

­

Elesa Gigaday!

Elesa hat ihre neue Gigafactory in Monza mit einem besonderen Event eingeweiht. Mitarbeitende und ihre Familien kamen dabei ebenso zusammen wie die Fachleute und Baupartner, die zur Realisierung des Projekts beigetragen haben.

Der Gigaday markiert einen wichtigen Meilenstein in der industriellen Entwicklung des Unternehmens. Gleichzeitig würdigt die Veranstaltung den Einsatz und das Fachwissen der Menschen, die das Wachstum und die Weiterentwicklung von Elesa kontinuierlich vorantreiben.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2025 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­