Il Super-Tecnopolimero, Antivibranti in gomma DVM.4 e DVM.5, Inserti per chiavi GN 3124 e Apertura estiva.

­
­

Il valore aggiunto del Super-Tecnopolimero

Grazie a un know-how consolidato e a un laboratorio interno all’avanguardia, Elesa utilizza tecnopolimeri di ultima generazione, che uniscono elevata resistenza meccanica, termica e chimica, isolamento elettrico e durata nel tempo.

Il Super-Tecnopolimero è ora utilizzato anche per parti filettate, come perni, steli, manopole, elementi di posizionamento e leve a camma rispondendo efficacemente ad una molteplicità di esigenze e garantendo prestazioni elevate.

La leggerezza di questo materiale rappresenta un’evoluzione nella componentistica industriale mentre il basso coefficiente di attrito migliora l’efficienza delle macchine riducendo usura, manutenzione, consumi energetici con vantaggi anche in termini di sostenibilità grazie alla diminuzione di emissioni di CO₂.

Scopri di più

­
­

Antivibranti in gomma DVM.4 e DVM.5

Gli antivibranti in gomma DVM.4 e DVM.5, con una particolare forma concava della superficie di appoggio che consente un ottimale adattamento alle superfici irregolari, sono progettati per smorzare vibrazioni, urti e rumori generati da parti in movimento. I DVM.4 (con prigioniero filettato) e DVM.5 (con boccola filettata a foro cieco) sono disponibili con componenti metallici in acciaio zincato lucido, gomma naturale nera e durezze 40, 55 o 70 Shore A (±5). Le versioni DVM.4-SST e DVM.5-SST impiegano acciaio INOX AISI 304 per prigioniero/boccola e piastra base, con corpo in gomma naturale nera e durezza 55 Shore A (±5).

Scopri di più

­

Inserti per chiavi GN 3124

Gli inserti per chiavi GN 3124 sono utilizzati per installare i componenti standard della linea Hygienic Design.

La combinazione tra l'alluminio e la forma esagonale arrotondata assicura un efficace trasferimento della coppia, preservando la testa della vite. Gli inserti sono azionati con chiavi a cricchetto o con chiavi a cricchetto reversibili con attacco quadrato.

Scopri di più

­

Apertura estiva

I nostri uffici commerciali saranno operativi durante tutto il mese di Agosto, ad eccezione dei giorni 13, 14 e 17.

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

­

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2026 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­
­