La gamme de composants pour le vide Elesa s'agrandit, RMS-D et RMS-P Aimants de retenue rectangulaires plats, GN 939 Pinces pour verre ou panneau

­

La gamme de composants pour le vide s'agrandit

Les ventouses et mini ventouses sont ajoutées à la large gamme de composants pour le vide Elesa.

Avec des dimensions allant de 4 mm à 125 mm, ces ventouses extrêmement polyvalentes sont conçues pour manipuler automatiquement et en toute sécurité des produits de formes, tailles et surfaces différentes.
En effet, elles peuvent être utilisées pour de multiples applications et secteurs tels que l'emballage et le conditionnement alimentaire, le secteur de l'électronique, le secteur de la transformation du papier pour les étiquettes et les feuilles de papier ou de carton, le secteur automobile pour la manipulation de pièces métalliques ou de pare-brise en verre et pour différents objets tels que carreaux de céramique ou d'argile, dalles de marbre ou de verre, articles en béton, bois et composants en plastique.

En savoir plus

­

RMS-D et RMS-P Aimants de retenue rectangulaires plats

Systèmes magnétiques blindés à hautes performances et encombrement limité. La surface en élastomère augmente le coefficient de friction, donnant une meilleure adhérence.
Les aimants RMS-D avec base de support surélevée et inserts de montage sont généralement préférés pour une utilisation sur des surfaces irrégulières et avec une sur-peinture. 

Les aimants RMS-P à tige filetée simple ou double sont utilisés pour les surfaces sensibles.

En savoir plus

­

GN 939 Pinces pour verre ou panneau

Fabriquées en zinc moulé sous pression, elles sont utilisées pour fixer des panneaux de verre, de plastique ou d'autres matériaux. Différentes versions sont disponibles afin de s'adapter aux nombreuses possibilités d'installations.
Les panneaux sont serrés entre les inserts en caoutchouc. Il est possible d'opter pour un verrouillage avec un pion de sécurité ou avec une plaque d'arrêt.

En savoir plus

­
­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Rue de l'Allée, 25 - 2503 Bienne, CH
elesa.com

­
­