Viti di bloccaggio con spintore GST-SV, Anelli quadri di bloccaggio scomponibili ANPS-Q, Cinghie di ancoraggio GN 1110, Vieni a trovarci in fiera!

­

Viti di bloccaggio con spintore GST-SV

Adatte al bloccaggio di componenti, le viti GST-SV possono essere impiegate anche su superfici irregolari o non parallele. Proteggono il componente da eventuali graffi senza trasmettere la rotazione alla superficie da bloccare.
Realizzate in SUPER-tecnopolimero, queste viti offrono alta resistenza meccanica, resistenza alla corrosione e agli agenti chimici. 
Posso essere utilizzate anche in condizioni outdoor garantendo ottima durabilità e sono idonee per applicazioni che necessitano di riduzione del peso.
La testa a cava esagonale consente un rapido avvitamento e svitamento delle viti.

Scopri di più

­

Anelli quadri di bloccaggio scomponibili ANPS-Q

Adatti per installazioni su alberi folli come battuta di spallamento, per fissaggio di interruttori di fine corsa, ruote rinvio, perni di supporto o di altri componenti, questi anelli di bloccaggio evitano il danneggiamento delle superfici dell'albero. 

Scopri di più

­

Cinghie di ancoraggio GN 1110

Composte da fibbia in acciaio e cinturino in polipropilene, queste cinghie vengono utilizzate in diverse applicazioni per fissare saldamente il materiale.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera!

5 - 7  marzo

Bologna

Pad. 30 - Stand D54

20 - 22 marzo

Bologna

Pad. 19 - Stand L6-M5

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2025 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­