CFE. Charnières

Technopolymère

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère à base de polyamide (PA) à haute résilience, couleur noire, finition mate.

Goujon de rotation

Acier INOX AISI 303.

Exécutions standards

  • CFE-B: douilles en laiton nickelé avec trou fileté.
  • CFE-p: tiges filetées en laiton nickelé.
  • CFE-CH: trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
  • CFE-B-p: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et tiges filetées en laiton nickelé.
  • CFE-B-CH: douilles en laiton nickelé avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
  • CFE-p-CH: tiges filetées en lation nickelé avec trou fileté et trous passants avec siège pour vis à tête cylidrique.
Informations générales

Applications

Cette charnière est particulièrement indiquée pour application sur un portillon pourvu de bourrelets.

Angle de rotation (valeur approximative)

Max 200° (-80° et +120° étant 0° la condition de co-planéité des surfaces interconnectées).

Evitez de dépasser l'angle limite de rotation pour ne pas compromettre les performances mécaniques de la charnière.

Pour choisir le modèle et la quantité de charnières convenables à votre application voir les Indications Générales.

CFE-CH - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique 
CFE-CH - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique 
Essais de résistanceSollicitation AxialeSollicitation RadialeSollicitation avec angle de 90°
CFE-CH - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindriqueCFE-CH - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindriqueCFE-CH - Trous passants avec siège pour vis à tête cylindrique
DescriptionCharge maximum d'exercice
Ea [N]
Charge de rupture
Ra [N]
Charge maximum d'exercice
Er [N]
Charge de rupture
Rr [N]
Charge maximum d'exercice
E90 [N]
Charge de rupture
R90 [N]
CFE.30 B-M350660140104050310
CFE.30 p-M3x1340460110104060560
CFE.30 CH-35064012098020300
CFE.30 B-M3-p-M3x1340460110104050310
CFE.30 B-M3-CH-35064012098020300
CFE.30 p-M3x13-CH-34046011098020300
CFE.40 B-M4901110230192060590
CFE.40 p-M4x18901110300244060590
CFE.40 CH-415015803702460801210
CFE.40 B-M4-p-M4x18901110230192060590
CFE.40 B-M4-CH-4901110230192060590
CFE.40 p-M4x18-CH-4901110300244060590
CFE.48 B-M5160126044028901901290
CFE.48 p-M5x17190190031028701601190
CFE.48 CH-5300216041028501501440
CFE.48 B-M5-p-M5x17160126031028701601190
CFE.48 B-M5-CH-5160126041028501501290
CFE.48 p-M5x17-CH-5190190031028501501190
CFE.66 B-M6530416050024803102250
CFE.66 p-M6x16240267070034902701830
CFE.66 CH-6440316069034502602920
CFE.66 B-M6-p-M6x16240267050024802701830
CFE.66 B-M6-CH-6440316050024802602250
CFE.66 p-M6x16-CH-6240267069034502601830
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.