BT-ESD Boutons moletés

Technopolymère conductible ESD

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Matière

Technopolymère spécial conductible à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate. Résistivité de surface 103 Ω (modalité d'essais ASTM D257), résistivité de volume 103 Ωcm (modalité d'essais ASTM D257).

Exécutions standards

  • BT-B: douille en laiton, trou borgne fileté.
  • BT-FP: douille en laiton, trou passant fileté.
  • BT-p: tige filetée en acier zingué brillant, extrémité à bout émoussé selon le tableau UNI 947 : ISO 4753 (voir Données Techniques).
Informations générales

Caractéristiques et applications

Le techopolymère spécial conductible (ESD-C Electrostatic Discharge Conductive) prévient l'accumulation des charges électrostatiques. Les boutons cannelés BT-ESD trouvent leur application dans les milieux EPA (ESD-PROTECTED AREA: milieux protégés contre les décharges électrostatiques) où tous les composants sensibles aux décharges électrostatiques doivent être utilisées sans le moindre risque d'endommagement. La marque (ESD-C) imprimée de façon indélébile sur la surface du bouton indique que la matière est conductible selon les normes EN 100015/1 et IEC 61340-5-1.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.