RE.F7-SST-N-HT Roulettes monobloc avec monture en acier INOX

Duroplast, hautes températures

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps de la roue roue

Roues monolithiques en Duroplast à base phénolique (PF), résistant à des températures jusqu’à 300°C.

Type de roulement

Moyeu avec tube en acier INOX et douilles en PTFE.

Monture à platine pivotante

En tôle en acier INOX AISI 304, la monture est conçue pour résister à une charge maximum de 2000N. La présence de deux chemins de billes et le contact direct entre platine et anneau de tenue des billes au moyen d’un goujon intégré garantissent une excellente maniabilité. Ne demande aucun entretien. Elle est constituée de (voir fig.1):

  1. platine de monture: tôle d'acier INOX AISI 304;
  2. chape: tôle d’acier INOX AISI 304;
  3. anneau de tenue des billes de roulement: tôle d’acier INOX AISI 304;
  4. Goujon central: intégré à la platine rectifié à froid;
  5. organes de rotation: double couronne de billes lubrifiées avec de la graisse pour hautes températures;
  6. anneau pare-poussière: technopolymère gris foncé RAL 7015.

Exécutions standards

  • SBL: monture à platine pivotante, sans frein.
  • FBL: roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, sans frein.
RE.F7-FBL-SST-N-HT - Roue avec monture à platine pivotante et trou passant central, sans frein, acier INOX 
Informations générales

Applications

La résistance à hautes températures des roulette RE.F7-SST-N-HT permet de les utiliser dans les industries alimentaires et les fours de cuisson, en particulier dans le secteur de la boulangerie.

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.