GN 615 Poussoirs à bille et ressort

Acier

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps fileté

Acier bruni, tête à rainure en tournevis.

Bille

Acier trempé.

Ressort

Acier INOX AISI 631.

Exécutions standards

  • GN 615-K: ressort à pression normale.
  • GN 615-KS: ressort à pression légère, corps avec deux marques longitudinales.
Autres exécution

Exécutions spéciales sur demande

  • GN 615-K-MVK, GN 615-KS-MVK: fixation des filetages au moyen d'une colle spéciale micro-encapsulée, couleur rouge, (voir Données techniques). Température d’exercice: de -40°C à +170°C.
  • GN 615-K-PFB, GN 615-KS-PFB: fixation des filetages au moyen d'un enduit en polyamide couleur bleue, (voir Données techniques). Température d’exercice: de -50°C à +90°C.
Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.
Ganter

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.