Supporti autoallineanti blu, SUPER-tecnopolimero: la soluzione per ambienti marini, Anelli di bloccaggio GN 706.4, SEAQUIP E MECSPE.

­

Supporti autoallineanti blu

I nuovi supporti autoallineanti blu UCF-S, UCFB-S, UCFL-S e UCP-S, sono realizzati in tecnopolimero a base poliammidica rinforzato con fibra di vetro.

Il loro design, le bussole e le rondelle di appoggio in acciaio INOX AISI 304 e un sistema di guarnizioni a tenuta stagna, garantiscono la protezione del cuscinetto dall’ambiente esterno.

Progettati per permettere la massima sanificazione, sono adatti per applicazioni di imbottigliamento, confezionamento e movimentazione anche in campo alimentare, grazie al loro colore BLU RAL 5005 che non esiste in natura.

I prodotti presentano una tolleranza di disallineamento dell'albero pari a 2,5° e sono disponibili nelle esecuzioni a flangia quadrata, laterale, ovale e per alberi a 90° con calotta chiusa o aperta.

Scopri di più

­

SUPER-tecnopolimero: la soluzione per ambienti marini

Il SUPER-tecnopolimero è un materiale all’avanguardia caratterizzato da un'elevata resistenza meccanica che garantisce prestazioni eccellenti anche in ambienti particolarmente sfidanti dal punto di vista corrosivo, come quello marino-costiero.

Questa soluzione riesce ad offrire al cliente vantaggi su più fronti: elevata resistenza meccanica, durabilità nel tempo, efficienza operativa, sostenibilità e minimi costi di manutenzione.

Scopri di più

­

Anelli di bloccaggio GN 706.4

Anelli di bloccaggio GN 706.4

Gli anelli di bloccaggio GN 706.4 si fissano in modo semplice e sicuro grazie al kit di serraggio, dotato di maniglia a ripresa in lega di zinco pressofusa, utile a ridurre l’altezza dell’intaglio.

Questa versione, disponibile in alluminio, acciaio e acciaio INOX AISI 316LHC, offre grandi vantaggi per le applicazioni che richiedono nuove posizioni dell’anello di bloccaggio.


Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera!

4 - 6 marzo

Bologna

Padiglione 30 - Stand 54

I componenti Elesa non supportano solo l’industria manifatturiera, ma anche i giovani studenti del Politecnico di Milano che competono nella Formula Student.

Con noi in fiera ci sarà la monoposto elettrica realizzata dal Team Dynamis PRC, che ha scalato le classifiche mondiali della competizione nella scorsa stagione di gare.

4 - 6 marzo

Milano

Padiglione 8 - Stand C11-D12

Vieni a scoprire i prodotti Elesa i cui materiali e finiture, dagli elevati standard qualitativi, sono stati pensati appositamente per il settore nautico e per applicazioni in ambienti marini.

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2026 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­