Colliers de serrage pour tubes DCE, Éléments de fixation, Poignées repliables GN 425.25, Venez nous rendre visite !

­
­

Colliers de serrage pour tubes DCE

La nouvelle gamme de colliers de serrage DCE, conforme à la norme DIN 3015, comprend le modèle standard DCE-S (DIN 3015-1), le modèle renforcé DCE-H (DIN 3015-2) et la série double DCE-D (DIN 3015-3).

Les colliers DCE sont conçus pour la fixation fiable de tubes rigides et flexibles dans divers secteurs, notamment l'hydraulique industrielle et mobile, les systèmes pneumatiques et l'automatisation.

Fabriqués en technopolymère à base de polypropylène (PP), ces colliers offrent une résistance aux UV, une robustesse mécanique, une élasticité et une durabilité exceptionnelles.

Grâce au système de montage modulaire des kits DCK (qui incluent tous les accessoires nécessaires, tels que plaques métalliques, rails de montage, vis et écrous), une large gamme de solutions peut être mise en œuvre pour répondre aux besoins spécifiques de chaque client.

Voir la vidéo

­
­

Nouveaux éléments de fixation

Les nouvelles vis, rondelles, écrous et entretoises Elesa sont fabriquées en technopolymère à base de polyamide (PA), de couleur naturelle.

Légères et très résistantes à la corrosion et aux produits chimiques, elles conviennent à de nombreuses applications. De plus, leur matériau isolant les rend idéales pour les secteurs de l'électronique et de l'électrotechnique.

Les vis, écrous et rondelles sont également disponibles dans des dimensions similaires à celles des normes DIN et ISO.

Découvrir la gamme

­

Poignées repliables GN 425.5

Elles sont utilisées lorsque leur saillie est insuffisante ou minimale. La poignée est maintenue en position verrouillée par une goupille de poussée à ressort et est disponible en acier chromé (GN 425.5-CR) ou en acier inoxydable AISI 303 (GN 425.5-NI) avec une finition mate grenaillée. La base de montage et le couvercle sont en technopolymère à base de polyamide (PA), avec une finition mate respectivement noire et gris-noir, et conviennent à des températures de service jusqu'à 100 °C.

En savoir plus

­

Rendez nous visite

­


2 - 3 Juin 2026

Stand E31


Le nouvel événement Industriel de la Bretagne. Créez votre badge dès aujourd'hui !


­

Remises accordées sur le total HT

Retrouvez vos conditions

Minimum de commande réduit

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2026 ELESA France

P.A. des Petits Carreaux - 3, avenue des Bleuets

94380 Bonneuil sur Marne
elesa.com

­
­