Collari DCE, Elementi meccanici, Maniglie ripiegabili GN 425.5, Vieni a trovarci!

­
­
­

Gamma di collari DCE

La nuova gamma di collari DCE per tubazioni, conforme alla normativa DIN 3015 comprende le versioni standard DCE-S (DIN 3015-1), pesante DCE-H (DIN 3015-2) e doppia DCE-D (DIN 3015-3); i collari DCE sono progettati per il fissaggio affidabile di tubazioni rigide e flessibili in diversi settori, tra cui oleodinamica industriale e mobile, sistemi pneumatici e automazione.

I collari realizzati in tecnopolimero a base polipropilenica (PP) garantiscono resistenza ai raggi UV, resistenza meccanica, elasticità e durabilità nel tempo.

Grazie al sistema di montaggio modulare dei kit DCK (completi di tutti i componenti accessori ai collari quali: piastre, guide di montaggio, viti e dadi), è possibile ottenere molteplici soluzioni per differenti condizioni di montaggio secondo le specifiche esigenze.

Guarda il video

­
­

Nuovi elementi meccanici

Le nuove viti, rondelle, dadi e distanziali Elesa sono realizzate in tecnopolimero a base poliammidica (PA), colore naturale.

Si caratterizzano per la leggerezza e l’elevata resistenza alla corrosione e agli agenti chimici, cosa che rende questi prodotti adatti a molteplici applicazioni. Inoltre, il materiale isolante rende questi prodotti perfetti per i settori elettrici ed elettronici. Viti, dadi e rondelle sono disponibili anche con dimensioni simili a quelle delle normative DIN e ISO.

Scopri di più

­

Maniglie ripiegabili GN 425.5

Sono utilizzate nei casi in cui queste non debbano sporgere o possano farlo in modo contenuto. Le maniglie sono bloccate in posizione di arresto da un perno di spinta a molla e sono disponibili in acciaio cromato (GN 425.5-CR) o acciaio INOX AISI 303 (GN 425.5-NI) con finitura matt da sabbiatura. La base di fissaggio e la calotta sono realizzate in tecnopolimero a base poliammidica (PA), con finitura mat rispettivamente nera e grigio-nera, idonee per temperature di esercizio fino a 100 °C.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera!

26 - 28 maggio 2026

Parma (IT)

Padiglione 3, Stand E055

La collaborazione tra Elesa e il Team Dynamis PRC si rafforza ulteriormente; i ragazzi del reparto corse del Politecnico di Milano tornano ad esporre la monoposto elettrica DP16 in fiera allo stand Elesa!

­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A / Chemin du Coin 8A
2504 Biel-Bienne
elesa.com

­
­