DCE-Rohrschellen, mechanische Elemente, Klappgriffe GN 425.5

­
­

DCE-Rohrschellen

Die neue Baureihe der DCE-Rohrschellen für Rohrleitungen entspricht der Norm DIN 3015 und umfasst die Standard-Ausführung DCE-S (DIN 3015-1), die schwere Ausführung DCE-H (DIN 3015-2) sowie die Doppelausführung DCE-D (DIN 3015-3).

Die DCE-Rohrschellen sind für die zuverlässige Befestigung von starren und flexiblen Rohrleitungen in verschiedenen Bereichen konzipiert, darunter Industrie- und Mobilhydraulik, Pneumatiksysteme sowie Automation.

Die aus Technopolymer auf Polypropylenbasis (PP) gefertigten Rohrschellen gewährleisten UV-Beständigkeit, mechanische Festigkeit, Elastizität und eine lange Lebensdauer.

Dank des modularen Montagesystems der DCK-Kits (inklusive sämtlicher Zubehörkomponenten wie Platten, Montageschienen, Schrauben und Muttern) lassen sich zahlreiche Lösungen für unterschiedliche Montagesituationen gemäss den jeweiligen Anforderungen realisieren.

Video ansehen

­
­

Neue mechanische Elemente

Die neuen Schrauben, Unterlegscheiben, Muttern und Distanzstücke von Elesa werden aus Technopolymer auf Polyamidbasis (PA) in naturfarbener Ausführung hergestellt.

Sie zeichnen sich durch ihr geringes Gewicht sowie ihre hohe Beständigkeit gegen Korrosion und chemische Einflüsse aus, wodurch sie sich für zahlreiche Anwendungen eignen. Darüber hinaus macht das isolierende Material diese Produkte ideal für den Einsatz in der Elektro- und Elektronikindustrie.

Schrauben, Muttern und Unterlegscheiben sind zudem in Abmessungen erhältlich, die den DIN- und ISO-Normen entsprechen.

mehr erfahren

­

GN 425.5 Klappgriffe

Sie werden überall dort eingesetzt, wo Griffe nicht oder nur geringfügig hervorstehen dürfen. Die Griffe werden durch einen federnden Druckstift in der Endposition arretiert und sind in verchromtem Stahl (GN 425.5-CR) oder Edelstahl AISI 303 (GN 425.5-NI) mit matter, glasperlgestrahlter Oberfläche erhältlich.

Die Befestigungsbasis und die Abdeckkappe bestehen aus Technopolymer auf Polyamidbasis (PA) mit matter Oberfläche in Schwarz bzw. Schwarzgrau und eignen sich für Betriebstemperaturen bis zu 100 °C.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­