Piedini di Livellamento LY.A-STP-HVD, Leve di Manovra GN 210 e marcia "Formula Uno"

­
­

Piedini di livellamento LY.A-STP-HVD

I piedini di livellamento LY.A-STP-HVD sono progettati per macchine e attrezzature esposte a frequenti lavaggi o presenza di liquidi, garantiscono un'elevata pulibilità grazie alla loro finitura liscia (Ra < 0,8 μm), mentre il design a tenuta stagna e privo di cavità impedisce che polvere o sporco si depositino tra la base e lo snodo del prodotto. Interamente realizzati in tecnopolimero blu RAL 5005 conforme al contatto con gli alimenti, offrono eccellente resistenza meccanica, rigidità e resistenza alla corrosione.

Scopri di più

­

Leve di manovra GN 210

Le leve di manovra GN 210 servono per l'azionamento di alberi, ad esempio per la commutazione di ingranaggi, l'innesto di frizioni o l'azionamento di valvole e chiusure. La coppia viene trasmessa tramite linguetta parallela o albero quadro, garantendo una posizione angolare precisa. Le versioni con bloccaggio trasmettono coppie senza gioco tramite il fissaggio assiale del mozzo, con possibilità di regolazione anche dopo il montaggio. L’angolo di rotazione può essere mantenuto o limitato tramite pressori a sfera e molla o piolini di fine corsa.

Scopri di più

­

Elesa e LILT di nuovo in pista per la lotta contro i tumori

­

Lo scorso 14 giugno si è svolta presso l'Autodromo di Monza la marcia solidale "Formula Uno" organizzata da LILT - Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori con il sostegno di Elesa, in qualità di main sponsor. Con il ricavato LILT sosterrà le sue attività volte alla lotta contro tumori.

­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A / Chemin du Coin 8A
2504 Biel-Bienne
elesa.com

­
­