ESC-SFT Griffe mit integriertem Sicherheitsschalter, Belüftungsdeckel SFW und SFW-P, Rastbolzen mit Rastsperre PMT.101-SST-VD und PMT.100-SST-VD

­

ESC-SFT Griffe mit integriertem Sicherheitsschalter

Der ESC-SFT-Griff enthält einen kodierten Sensor mit redundanten Kanälen, der in Sicherheitsschaltungen zur Überwachung des Zustands von Schutzvorrichtungen an der Maschine verwendet wird. In Verbindung mit einer zertifizierten Steuerlogik wird beim unbeabsichtigten Öffnen von Türen, Gehäusen oder Schutzabdeckungen an Maschinen oder Produktionslinien der Stromkreis der Maschine unterbrochen, um die Sicherheit zu gewährleisten.

In Verbindung mit einer zertifizierten Sicherheitssteuerung (wie CN-SFT) ermöglicht der Griff eine Systemarchitektur, die bis SIL3 gemäß IEC 62061 oder Kategorie 4 - PLe gemäß EN ISO 13849-1 erfüllt. Dies gewährleistet ein hohes Maß an Sicherheit für den Betrieb von Maschinen.

Der ESC-SFT-Griff eignet sich sowohl für Schiebetüren als auch für Drehtüren. Er ist in Varianten mit NO+NC oder NC+NC Sicherheitskontakten erhältlich. Der Griff bietet außerdem die Schutzart IP67 gemäß IEC 60529, was ihn vor Staub und Wasser schützt und somit für den Einsatz in rauen industriellen Umgebungen geeignet macht.

Eine integrierte LED-Anzeige ermöglicht es dem Bediener, den Betriebszustand des Griffs schnell und einfach zu erkennen.

Zusammengefasst bietet der ESC-SFT-Griff eine zuverlässige Lösung für die Überwachung von Schutzvorrichtungen und trägt zur Sicherheit und Zuverlässigkeit in Maschinen und Produktionslinien bei.

mehr dazu

­

Belüftungsdeckel SFW und SFW-P

Die neuen SFW-Belüftungsdeckel sind jetzt mit einem wärmeverschweißten Polyesterfilter erhältlich, der einen niedrigen Druckabfall und eine hohe Staubaufnahmekapazität bietet.
Erwartete Filtrationsklasse: ISO 16890-1, ISO-Bewertung grob 75%, EN 779:2012 Klasse G4, Luftfiltration 10 µ.
Es sind auch SFW-P-Belüftungsdeckel erhältlich, die mit einem integrierten Spritzschutz ausgestattet sind, der die Möglichkeit von Flüssigkeitsleckagen durch Spritzen erheblich reduziert.

mehr dazu

­

Rastbolzen mit Rastsperre PMT.101-SST-VD und PMT.100-SST-VD

Diese Rastbolzen bestehen aus einem speziellen glasfaserverstärkten SUPER-Technopolymer auf Polyamidbasis in der Farbe Blau RAL 5005, die eine versehentliche Lebensmittelkontamination leicht erkennbar macht.

Durch ihre Beständigkeit gegenüber zahlreiche Reinigungsvorgängen mit Lösungsmitteln und anderen chemischen Substanzen sind sie für Anwendungen in der Pharma- oder Lebensmittelindustrie geeignet.

mehr dazu

­
­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­