Ventouses à haute adhérence (High Grip) pour le secteur robotique et automobile, charnière Lift-off CFNR avec ressort pour retour automatique, poignée tubulaire avec fixations mobiles GN 3330 

­

Ventouses à Haute Adhérence (High Grip), pour le secteur robotique et automobile

Fabriquées en caoutchouc nitrile hydrogéné, elles garantissent une excellente résistance à l'usure, au vieillissement, aux huiles contenant du chlore, aux graisses et à l'essence.
Ces ventouses sont spécifiquement conçues pour être utilisées dans le secteur robotique-automobile, notamment sur des surfaces telles que la tôle ou le verre.
Le labyrinthe moulé sur la surface d'appui assure une adhérence élevée avec la surface de charge, même en présence de liquides. Le soufflet permet aux ventouses de s'adapter aux surfaces, même irrégulières.

En savoir plus

­

Charnière Lift-off CFNR avec ressort pour retour 

automatique

Réalisée en technopolymère à base de polyamide renforcé de fibres de verre, la charnière CFNR est dotée d'un système à ressort intégré pour le retour automatique de la porte à la fermeture ou à l'ouverture. 

Un axe fixé dans le corps de la charnière maintient en position un ressort avec un couple de retour maximal de fermeture ou d'ouverture de 0,30 Nm à 270°.

En savoir plus

­

Poignée tubulaire avec 

fixations mobiles GN 3330 

La poignée tubulaire GN 3330, conforme aux tests de sécurité DGUV, est conçue pour être utilisée dans les zones hygiéniques.
La finition de haute qualité ainsi que la

géométrie non concave empêchent l'adhérence de la saleté et facilitent le nettoyage.
 

En savoir plus

­
­
­

Acheter en ligne 24/7

Remises accordées sur le total HT

Prix et délais de livraison disponibles

Testez la fonction "commande rapide"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Rue de l'Allée, 25 - 2503 Bienne, CH
elesa.com

­
­