Lasciati attrarre dalla forza dei magneti industriali Elesa, Cerniera per portelli rimovibili CFMY-NL, Manopola zigrinata DIN 466-A4, Vieni a trovarci in fiera

­

Lasciati attrarre dalla forza dei magneti industriali Elesa

Elesa vanta oltre 30 serie e 700 codici a catalogo per soddisfare ogni esigenza di fissaggio permanente in svariati ambiti industriali. I magneti permanenti possono essere utilizzati, ad esempio, per la sospensione di attrezzature, per il fissaggio di cavi o canaline, porte, coperture e attrezzi su profilati di alluminio.


E' possibile scegliere tra i seguenti materiali magnetici:

• Ferrite (HF)

• Alluminio, nichel, cobalto (AlNiCo)

• Samario cobalto (SmCo)

• Neodimio, ferro, boro (NdFeB)

 

Questi prodotti garantiscono elevata forza d'attrazione, resistenza alle alte temperature e, grazie alla schermatura esterna, resistenza alla corrosione.

Scopri di più

­

Cerniera per portelli rimovibili CFMY-NL

E’ dotata di un blocco meccanico che impedisce il sollevamento e lo sfilo del portello bloccando i due lati della cerniera. Questo blocco può essere attivato tramite una chiave esagonale o una chiave incorporata.

Scopri di più

­

Manopola zigrinata DIN 466-A4

Realizzata in acciaio INOX AISI 316L con finitura mat da sabbiatura. 

Disponibile con mozzo con foro filettato passante.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera

25 - 28 settembre

Düsseldorf

Pad. 1 - Stand 1D34

22 - 25 ottobre

Hannover

Pad. 16 Stand J23 

­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2024 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­