MTA-SST Verschlussspanner, RMMC Magnetverschlüsse und doppelt gebogene Rohrgriffe GN 426.4

­

MTA-SST Verschlussspanner

MTA-SST Verschlussspanner gewährleisten den sicheren Verschluss von Abdeckungen. Zwei Ausführungen sind erhältlich: MTA-TX mit Zugstift und MTA-TFX mit Zughaken. Produkt, Nieten, Zugstift und Zughaken bestehen aus Edelstahl AISI 303. Der Griff ist aus rotem Polyurethan; alle Gelenke sind mit Spezialfett geschmiert. Bei MTA-TFX lässt sich die Position des Zughakens an die Anwendung anpassen.

mehr erfahren

­

RMMC Magnetverschlüsse

RMMC Magnetverschlüsse sind kompakte Komponenten zum Verschliessen von Klappen, Türen und Schiebetüren. Die gummierte Magnetfläche (schwarz oder grau) reduziert Geräusche und schützt empfindliche Oberflächen vor Kratzern.

Der Neodym-Magnet (NdFeB) mit TPE-Beschichtung eignet sich für Anwendungen bis 80 °C. Erhältlich sind Ausführungen nur mit Magnet oder mit Gegenplatte.

mehr erfahren

­

GN 426.4 doppelt gebogene Rohrgriffe

Die GN 426.4 Bügelgriffe für Schränke bestehen aus einem gebogenen Aluminiumprofil mit Epoxidharzbeschichtung.

Die Griffe sind erhältlich in Schwarz RAL 9005 mit matter Oberfläche, Grau RAL 9006 mit matter Oberfläche oder in Naturfarbe.

mehr erfahren

­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2026 Elesa Switzerland SA
Eckweg 8A, 2504 Biel
elesa.com

­
­