Erweiterung des Sortiments für Fördersysteme, GN 743.10 Ölschaugläser für hohe Temperaturen, Elesa und LILT erneut gemeinsam im Kampf gegen Krebs

­

Erweiterung des Sortiments an Komponenten für Fördersysteme

Das umfangreiche Sortiment der Elesa-Förderkomponenten wird erweitert. Mit Stützfüßen, Klammern, Klemmverbinder, Führungen, Gelenken und einer Reihe von Zubehörteilen ermöglicht dieses Sortiment die Schaffung von Stützstrukturen für Produktionslinien in verschiedenen Industriezweigen wie Abfüllung, Verpackung und Materialtransport.

 

Die neuen seitlichen Rollenführungen GLD-AZ und GLD-SST sind äußerst stabile, selbsttragende Konstruktionen, die sich für die Handhabung von Produkten mit hohem Gewicht und großen Abmessungen eignen. Die geformten Rollen eignen sich besonders für die Führung von Glasprodukten, da sie im Falle eines zufälligen Bruchs das Ausstoßen von Scherben erleichtern.

mehr dazu

­

GN 743.10 Ölschaugläser für hohe Temperaturen

Hergestellt aus korrosionsbeständige Edelstahl AISI 316L.

Aufgrund der verwendeten Werkstoffe können diese Schaugläser auch bei Behältern eingesetzt werden, die unter Druck stehen und in besonders aggressive Umgebungen.

Die robuste, kratzfeste Sichtscheibe ist über einen O-Ring am Scheibenumfang abgedichtet.

Temperaturbeständig bis zu 180 °C.

 

mehr dazu

­

ELESA und LILT erneut gemeinsam im Kampf gegen Krebs

Am 2. Juni fand in Italien im Park von Monza, mit Unterstützung von Elesa als Hauptsponsor, der von der LILT - italienische Liga für den Kampf gegen den Krebs -  organisierte wettbewerbsfreie Lauf "Formula Uno" statt.

Mit dem Erlös unterstützt die LILT ihre Aktivitäten zur Krebsbekämpfung.

­
­

24/7 online

kaufen

Rabatt auf den Gesamtbestellwert

Preise und Lieferzeiten sind verfuegbar

Funktion "Schnellbestellung"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse, 25 - 2503 Biel, CH
elesa.com

­
­