La gamma di ventose Elesa si amplia, Magneti piatti rettangolari RMS-D e RMS-P, Pinze di serraggio GN 939 per pannelli

­

La gamma di ventose Elesa si amplia

Le nuove ventose e mini ventose vanno ad arricchire l’ampia gamma di componenti per il vuoto Elesa. 
Con dimensioni comprese tra 4 mm e 125 mm, queste ventose estremamente versatili sono ideate per movimentare in maniera automatica e sicura prodotti con forme, dimensioni e superfici differenti.
Possono, infatti, essere impiegate per molteplici applicazioni e settori come quello del packaging alimentare, quello elettronico, quello cartotecnico per etichette e fogli di carta o cartone, quello dell’automotive per movimentazione di parti metalliche o parabrezza in vetro e per differenti oggetti come piastrelle in ceramica o argilla, lastre di marmo o vetro e manufatti in cemento, legno e componenti in plastica. 

Scopri di più

­

Magneti piatti rettangolari RMS-D e RMS-P

Sistemi magnetici schermati con prestazioni elevate e dimensioni d’ingombro contenute. 

La superficie in elastomero aumenta il coefficiente di attrito migliorandone l'aderenza. 

I magneti RMS-D con base di appoggio rialzata e inserti di fissaggio vengono generalmente preferiti per impieghi su superfici irregolari e con sovra-verniciatura. I magneti RMS-P con singolo o doppio perno filettato trovano impiego su superfici sensibili.

Scopri di più

­

Pinze di serraggio GN 939 per pannelli

Realizzate in lega di zinco pressofusa, vengono utilizzate per fissare pannelli di vetro, plastica o altri materiali. 

Sono disponibili pinze angolari e centrali, a seconda delle condizioni di installazione.
I pannelli vengono bloccati tra gli inserti in gomma. È possibile optare per un bloccaggio con perno di fissaggio o con piastra di arresto.

Scopri di più

­

Vieni a trovarci in fiera

28 - 30 Maggio 2024

Parma

Padiglione 3 - Stand E069 

­
­

Acquista online

24/7

Sconto applicato sul totale dell'ordine

Prezzi e tempi di consegna disponibili

Prova la funzione "Acquisto Rapido"

­

Copyright © 2024 ELESA SWITZERLAND SA
Alleestrasse/Rue de l'Allee, 25

2503 Biel/Bienne, CH
elesa.com

­
­