German Design Award 2024 al sistema di morsetti di collegamento e giunti in tecnopolimero TCC, Perni di sollevamento autobloccanti GN133 e GN 1135, Marzo in fiera!

­

German Design Award 2024 al sistema di morsetti di collegamento e giunti in tecnopolimero TCC

Il sistema TCC, che combina resistenza, pulibilità e versatilità, è stato recentemente premiato con il prestigioso German Design Award 2024 nella categoria Excellent Product Design.
Realizzati in tecnopolimero a base poliammidica rinforzata fibra vetro e dotati di viti e dadi in acciaio inox, i morsetti di collegamento Elesa resistono alla corrosione, riducendo al contempo il peso delle strutture realizzate. 
Design, superfici lisce e assenza di spigoli vivi facilitano le operazioni di pulizia, oltre a migliorare l’estetica delle strutture realizzate.
I morsetti di collegamento e giunti si fissano facilmente ai tubi per la realizzazione di strutture modulari stabili e flessibili che, grazie i kit di serraggio, possono essere smontate, modificate e rimontate in un altro ambiente senza bisogno di attrezzi aggiuntivi.

Scopri di più

­

Perni di sollevamento autobloccanti GN 1133 e GN 1135

Sono elementi di supporto progettati per un impiego semplice e rapido. 

Premendo il pulsante di azionamento si liberano i segmenti filettati consentendo al perno di essere inserito o estratto dalla filettatura di montaggio. In questo modo si elimina il lungo processo di avvitamento e svitamento necessario con i tipici dispositivi di sollevamento.

Scopri di più

­

Marzo in fiera!

 MECSPE

6 - 8 marzo

Bologna

Pad. 30 - Stand D54

ANUGA FOOD TEC

19 - 22 marzo

Colonia

Pad. 7.1 - Stand E090 F091

­
­

Promozione

Extra Sconto 2%

Mantieni le tue condizioni

Nessun minimo fatturabile

Prova la funzione Acquisto Rapido

­

Copyright © 2024 ELESA S.p.A.
Via Pompei, 29 - 20900 Monza (MB)

elesa.com

­
­