AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
GN 113.3 Broches à billes
Acier INOX

Goujon et bouton
Acier INOX AISI 303.
Billes
Acier INOX AISI 420C.
Ressort
Acier INOX AISI 631.
Corps cylindrique pour la prise à la main
Dessiné pour une prise sûre, avec rainure pour la fixation d'un anneau et chaînette d'accrochage.
Anneau d'accrochage (amovible)
Acier INOX.
Température max. d'exercice
250°C.
Caractéristiques et applications
Les broches à billes GN 113.3 ont des dimensions très compactes et ils sont ideaux pour l'application dans des espaces très limités. Ils sont généralement employés pour les fixations rapides entre des éléments en usinage en particulier quand ils doivent être enlévés et remis en position avec fréquence.

Accessoires sur demande
Pour optimiser l'emploi des goujons autobloquants à billes nous vous proposons:
- chaînettes à billes GN 111;
- câbles de retention GN 111.2;
- câbles de retenue à spirale GN 111.4.
Exécutions spéciales sur demande
Dimensions différentes.
Instructions d'emploi
En appuyant sur le bouton les deux billes sont relâchées et permettent au goujon de blocage d'être inséré ou extrait.