RE.F7-HT Roues monolithiques

Duroplast, hautes températures

 
 

Sélectionner l'article

loading

Spécifications techniques

Faire défiler horizontalement
Spécifications principales

Corps central de la roue

Duroplast à base phénolique (PF), résistant à des températures jusqu’à 300°C.

Moyeu avec trou passant.

Informations générales

Applications

La résistance à hautes températures des roulette RE.FN-HT permet de les utiliser dans les industries alimentaires et les fours de cuisson, en particulier dans le secteur de la boulangerie.

Force de traction ou de poussée pour le mouvement de la roue [N]
 Charge [N]
10002000
D[mm]8040-
1003782
Accessoires

Accessoires sur demande

Pour le montage, nous recommandons l'utilisation des essieux AXL.F7 .

Elesa
Tous droits de propriété des modèles réservés. Ne pas reproduire les dessins et les photos sans en citer la source.

POSER UNE QUESTION TECHNIQUE

Ce site est protégé par reCAPTCHA Enterprise et la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation de Google s'appliquent.