AUTO-ASSAINISSEMENT CONTRE LES BACTÉRIES ET LES CHAMPIGNONS
NDE.T Bouchons à expansion pour tube ronds
Technopolymère

Matière
Technopolymère à base de polyamide (PA), couleur noire, finition mate.
Exécution standard
Ecrous DIN 934 en acier zingué brillant (compris dans la fourniture).
Caractéristiques et applications
Les deux parties du bouchon ont des pointeaux de référence qui sont logés dans des contre-sièges spéciaux. Dans la partie intérieure du bouchon il y a deux cavités pour le logement de deux écrous hexagonaux DIN 934. Grâce à la forme conique de la cavité, à la suite du serrage des écrous le bouchon exerce une pression sur les parois internes du tube, assurant la résistance à la traction de la connexion. Le niveau de la résistance à la traction depend des tolérances dimensionnelles du tube, de l'état des surfaces internes du tube et du couple de serrage appliqué.
Le bouchon permet l'assemblage de tubes ronds avec d'autres éléments ou l'installation de roues ou d'éléments de nivellement avec contre-écrou. L'installation d'un élément de nivellement n'active pas l'expansion du bouchon: pour ce type d'application, l'utilisation des bouchons NDL.T représente une alternative plus appropriée.
Le montage peut être effectué simplement par le positionnement du bouchon en le forçant à l'intérieur du tube, sans l'utilisation de vis ou d'autres éléments de fixation.
Exécutions spéciales sur demande
Bouchon sans écrou ou assemblé avec un seul écrou DIN 934.