Top

SUPER-TEKNOPOLYMER

TEKNOPOLYMERER MED HÖGA MEKANISKA OCH TERMISKA PRESTANDA

image “SUPER-Teknopolymerer” representerar den senaste utvecklingen av tekniska polymermaterial för industrisektorn.
För att kunna använda teknopolymerprodukter i applikationer som hittills varit förbehållet metall, måste konstruktionsfasen utföras med stor sakkunskap, för att optimera former och tjocklekar för att dra nytta av de typiska kännetecknen för polymera material.
ELESA har utvecklat flera komponenter tillverkade av SUPER teknopolymer som kan garantera
följande fördelar: höga mekaniska prestanda, korrosionsbeständighet, lätthet, icke magnetiskt, låg friktion, avsaknad av underhåll, värmeisolering, färgning i det gjutna materialet

Jämförelse av mekaniska egenskaper mellan SUPER-teknopolymer och teknopolymer

Jämförelse av specifik draghållfasthet mellan SUPER-teknopolymer och metallegeringar