HCZ. Rörnivåglas

med eller utan skyddsram, teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer.Resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyraestrar.

Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Skyddsram

Glasfiberförstärkt polyamid (PA) SUPER-teknopolymer, svart färg, matt yta. Levereras monterad, avlägsnas med hjälp av en skruvmejsel.

Skruvar och muttrar

Förzinkat stål.

Tätningsringar

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi för tätning mot behållare samt under skruvhuvud.

Grovheten på applikationsytan för packningsringen Ra = 3 µm.

Kontrastskärm

Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.

Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.

Standardutförande

  • HCZ: utan termometer och utan skyddsram.
  • HCZ/T: med termometer, utan skyddsram.
  • HCZ-P: utan termometer, med skyddsram.
  • HCZ/T-P: med termometer och skyddsram.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

90°C (med olja).

Kännetecken och prestanda

Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.

Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån och temperatur.

Särskilda öppningar i skyddsramen ger maximal synlighet vätskenivån även från sidan.

Alla stötar absorberas av ramen som överför dem till väggen på behållaren.

Tekniska data

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till 18 bar (HCZ.76 and HCZ.127 ) 12 bar (HCZ.254).

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

Specialutförande på förfrågan

  • HCZ.127: med M10 skruvar och muttrar.
  • Rörnivåglas i UV-resistent transparent teknopolymer.
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN