HCX-VT Rörnivåglas

monteringsskruvar i SUPER- teknopolymer

VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Prodotti con inserti metallici o integrali in acciaio inossidabile

{{ utility.convertValue(line[column.name], column.conversionType) }}
{{ line[column.name] }}
VÄLJ FÄRG
 

{{utility.colorDefinition(color,'desc')}}

Kod Benämning Lock för
{{ line['||code||'] }} {{ line['||description||'] }} {{ line['parent'] }}
My Elesa

Material

Transparent polyamidbaserad (PA-T) teknopolymer. Mycket resistent mot stötar, lösningsmedel, oljor med tillsatser, alifatiska och aromatiska kolväten, bensin, nafta, fosforsyra estrar.

Undvik kontakt med alkohol eller rengöringsmedel som innehåller alkohol.

Skruvar

Glasfiberförstärkt polyamidbaserad (PA) SUPER-teknopolymer.

Muttrar och brickor

AISI 304 rostfritt stål.

Tätningsringar

O-ringar i NBR-syntetiskt gummi (på förfrågan FKM).

Grovheten på applikationsytan för packningsringen Ra = 3 µm.

Kontrastskärm

Vitlackerat aluminium. Placeringen i bakkant på givaren garanterar bästa skydd från direkt kontakt med vätskan.

Den kan tas bort innan installation för att anpassas med markeringar och text.

Standardutförande

  • HCX-VT: utan termometer.
  • HCX/T-VT: med termometer.

Maximal kontinuerlig arbetstemperatur

90°C (med olja).

Kännetecken och prestanda

Tack vare Super-teknopolymer skruvar kan HCX/VT rörnivåglas användas i applikationer som kräver korrosionsbeständighet där rostfritt stål inte är nödvändigt.

Den speciella formen på spåret i SUPER-teknopolymer skruvarna bidrar till att uppnå en en optimal åtdragning av tätningsringarna genom att tillämpa ett lämpligt åtdragningsmoment (Elesa patent) och på så sätt undvika onödig belastning på skruvarna.

Ultraljudsvetsning för att garantera en perfekt tätning.

Maximal vätskenivåavläsning även från sidan.

Linseffekt för bättre synlighet av vätskenivån och temperatur.

Tekniska data

I laboratorietester utförda med mineralolja typ CB68 (enligt ISO 3498) vid 23°C under en begränsad tid, klarade svetsningen upp till: 18 bar (HCX.127-VT) 12 bar (HCX.254-VT).

Med hänsyn till SUPER-teknopolymer skruvarna får det maximala arbetstrycket inte överstiga 5 bar vid 20°C och 2 bar vid 90°C.

För användning med andra vätskor och under olika tryck- och temperaturförhållanden, kontakta Elesa tekniska avdelning.

Vi rekommenderar dock att man kontrollera lämpligheten att använda produkten under verkliga driftsförhållanden.

Andra standardutföranden

HCX-PTᅠmed skyddsram i SUPER-teknopolymer.

Specialutförande på förfrågan

  • Rörnivåglas i UV-resistent transparent teknopolymer.
  • Indikatorer med två röda kulformade flottörer (endast för utförande utan termometer).
  • Indikatorer med cylindrisk eller stegformad (NBR eller FKM) packningsringar (i stället för O-ringar) för montering på behållare med ojämna ytor eller i varje fall inte helt plana.
Elesa
Alla rättigheter förbehållna i enlighet med lagen. Ange alltid källan vid reproduktion av våra ritningar.

FRÅGA EXPERTEN